Αρχική οθόνηΥλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΆλλα παρεμβύσματα3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
Αρχική οθόνη
Υλικός Εξοπλισμός, Παρεμβύσματα και ΑναλώσιμαΠαρεμβύσματα, φλάντζες και τσιμουχάκια O-ringΆλλα παρεμβύσματα
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος

Μεταλλικός δακτύλιος στεγανοποίησης πάχους 3,1369 mm Cat® για πλανητική μετάδοση

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος
3K-1432: Μεταλλικός στεγανοποιητικός δακτύλιος

Μεταλλικός δακτύλιος στεγανοποίησης πάχους 3,1369 mm Cat® για πλανητική μετάδοση

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
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
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (ίντσες): 0.12
Εξωτερική διάμετρος (mm): 76.2
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3
Πάχος (mm): 3.14
Material: Gray (Flake) Iron
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (ίντσες): 0.12
Εξωτερική διάμετρος (mm): 76.2
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheel Tractor
613C II613C
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62H
Wheel Tractor-Scraper
613G
Track Loader
977H955H
Load Haul Dump
R1300GR1300R1300G II
Winch
55
Motor Grader
12G120G160G140G130G
Wheel Loader
936E936F960F962G II966966 GC950B/950E936950G II966CG936966H950B950E950G962H966L950F962G966K950H966M950K962K966R950F II
Track Skidder
527D5HTSK IID4HTSK III517
Track-Type Tractor
D5H XLD5D5R2D6N OEMD5R XLD5MD5ND5HD5R LGPD6N LGPD4H IIID6N XLD6MD6ND4H XL
Ripper
5
Pipelayer
561N561M
Wheel Scraper
613C
Bulldozer
5A5P5S
Ripper Scarifier
140G12G130G
Προβολή περισσότερων
Wheel Tractor
613C II613C
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3K-1432
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 3K-1432
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 3K-1432

Description:
Metal seal rings have rectangular shaped hooks on each end that overlap and interlock when the rings are assembled into grooves.These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 3K-1432

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Πάχος (ίντσες): 0.12
Εξωτερική διάμετρος (mm): 76.2
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 3
Πάχος (mm): 3.14
Material: Gray (Flake) Iron
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 3K-1432

WHEEL TRACTOR

613C II 613C

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

TRACK LOADER

977H 955H

LOAD HAUL DUMP

R1300G R1300 R1300G II

WINCH

55

MOTOR GRADER

12G 120G 160G 140G 130G

WHEEL LOADER

936E 936F 960F 962G II 966 966 GC 950B/950E 936 950G II 966C G936 966H 950B 950E 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 950K 962K 966R 950F II

TRACK SKIDDER

527 D5HTSK II D4HTSK III 517

TRACK-TYPE TRACTOR

D5H XL D5 D5R2 D6N OEM D5R XL D5M D5N D5H D5R LGP D6N LGP D4H III D6N XL D6M D6N D4H XL

RIPPER

5

PIPELAYER

561N 561M

WHEEL SCRAPER

613C

BULLDOZER

5A 5P 5S

RIPPER SCARIFIER

140G 12G 130G

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό