Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
951C951B977K977L955K955L963973941941B931C II935C II
Petroleum Engine
3508C3508B351635123516C3516B3512E3512C3512B
Soil Compactor
815815B
Wheel Dozer
854K834B814B814
Landfill Compactor
836816816B
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Compact Wheel Loader
910F910E
Telehandler
TH103
Wheel Loader
962GG926988B988FG916966D966C966E926E988995994992916920926930950950B/950E992D992B992C992G992K994F994K966G II950B950E950G966F II972G II980B980C980H950F II
773G LRC775G775F775E775D777C777B777D775G OEM785789793797770G793D793B793C793F772G773E773D773G797F773F797B773B769772770773777775G LRC772G OEM789C789D789B769B770G OEM769D769C69D773G OEM785C785D785BMT4400D AC
Track-Type Loader
977K
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4BSR4SR5
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4M-5317
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4M-5317
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 4M-5317
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4M-5317
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4M-5317
345B II 349D L 320-A L 215B 325B L 324D 375-A L 374F L 385C FS 345B 345C 345D 385C L 325D L 374D L 538 349D 325C 325D 340F 345B L 329D LN M325D MH 385B 385C 345D L 365C L 365C 365B 390D 390F 336D LN 349D2 330C L 320B LL 352 UHD 340 349D2 L 352 330 330C LN 395 325D MH 365B II 324D LN 374 345C MH 225D 3101 330B LN 365C L MH 336D L 324D L 313B 374F 345C L 320B FM LL 330C 330D 245B 390F L 320 L 365B L M325D L MH MH3295 390D L 340F L UHD 330B L 330D L 225 330D MH 328D LCR 329D L 235 330D LN 320C FM 215 385C L MH 375-A 245
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.