Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
C18 GEN SETDE1400G3406DE1000SG3516G3512G3508G3516BG3516H3508B3508C273412CC32D1500DE1250S3516B GENG3412C32 GEN SETCG137-12DE1250G3520B3516C18C153512G3520H3512C3512B3408CCG137-083456DE15003406C3516CG3512H3516B3516E
Reclaimer Mixer
RM-250C
Engine
G3406
Track Loader
931C II935C935B939933931931B931C935C II
Locomotive Engine
3516C3516B3512E3512C3512B3508C3508B
Petroleum Engine
351635123516C3516B3512C3512B
Cold Planer
PR-1000PR-1000CPR-750B
Petroleum Gen Set
G3306BC15C32
Wheel Loader
G926916G916926966D966E980C992C926E
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Gen Set Engine
3406C3406B3516BDE11003306BG3516CG3516BDE800S
Articulated Truck
D300BD250BD350CD400
Ripper
103
Engine - Industrial
3512B
Industrial Engine
3516B3512B351235163508
Truck
785G773D794 AC789C777D777G777
Quarry Truck
777E773E
Logger
227
Gas Engine
G3512EG3520BG3412G3408G3406G3512G3516G3508
Tractor
776
Bulldozer
4P10C10S10U3S3P
Προβολή περισσότερων
Pumper
HT400SPF343CSPF343SCT673CPT372SPT343
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4S-6678
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 4S-6678
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 4S-6678
Description: Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.
Attributes: • Fluid carrying component • Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections • The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.
Applications: Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 4S-6678
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 3D-2824 (1-1/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5082 (1-1/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5063 (1-1/16-12)
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 4S-6678
PUMPER
HT400 SPF343C SPF343 SCT673 CPT372 SPT343
UNDERGROUND ART TRUCK
AD63 AD45
GENERATOR
SR4 SR4B SR4BHV
POWER MODULE
PP3516 PM3516 C32 C18 3516B 3516C XQG135 PMG3516
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT18B IT28 IT18 IT28B
LOAD HAUL DUMP
R1700 R2900 R3000H R2900G
LOAD, HAUL, DUMP
R1700K
OFF HIGHWAY TRUCK
777 773 798 AC 798 789G 777G 796 AC 794 AC
WINCH
53
MOTOR GRADER
18M3 16 18 16G 16M3
ROTARY CUTTER
RC20
BACKHOE
D3 931
TRACK-TYPE TRACTOR
D3C II D10 D11 D3C III D4C III D3B D3C D4B D5C III D4C D3 D8L D10T2 D9G D9L D4C II D11T
238-5082: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6V-5063: Ελαστικό τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
3D-2824: Τσιμουχάκι O-Ring εσωτερικής διαμέτρου 23,47 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.