Αρχική οθόνηΣυνημμέναΣυμπιεστές517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
Αρχική οθόνη
ΣυνημμέναΣυμπιεστές
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators

When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators
517-6983: 406 mm (16 in), Pin Lock, 1-8 Ton Mini Excavators

When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 517-6983
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 517-6983

Cat® Compaction Wheels for Backhoe Loaders and Mini Excavators provide a low cost option for trench compaction. The wheels feature tapered roller bearings and tampered foot design with static pad rollers, to allow for smooth operation and achieving a high level of compaction. Six to ten passes are usually adequate to achieve compaction in normal soil conditions, dependent on the required compaction levels.

Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 517-6983

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Weight: 529.1 lb
Weight: 240 kg
Overall Length: 693 mm
Overall Length: 27.3 in
Overall Height: 961 mm
Overall Height: 37.8 in
Overall Width: 399 mm
Overall Width: 15.7 in
Interface Type: Pin Lock
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 517-6983

MINI HYD EXCAVATOR

303E CR 302.2D 304E2 302.7D 305E2 303.5E2 301.7D CR 304.5E2 305.5E2 302.4D 301.7D

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
453-8570
453-8570: 490 mm (19 in), 3-4 Ton Mini Excavators
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
220-7137
220-7137: A41, 3 Ton Mini Excavators
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
532-9206
532-9206: B6s
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
282-9315
282-9315: 1400 mm (55 in), 197 L (7 ft3), Pin On
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
388-9663
388-9663: 1200 mm (47 in)
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό