Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΆλλα υδραυλικά εξαρτήματα
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ

Προσαρμογέας ταυ μεταφοράς υγρών (NPTF)

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ
5P-3422: Προσαρμογέας ταυ

Προσαρμογέας ταυ μεταφοράς υγρών (NPTF)
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
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος. Τα προϊόντα συγκροτημάτων ελαστικών σωλήνων Cat® σχεδιάζονται και υφίστανται δοκιμές ως σύστημα για την επίτευξη αξιόπιστης σύνδεσης, μεγιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ασφάλεια και την αξιοπιστία του υδραυλικού συστήματος. Συνιστάται ακόμα να χρησιμοποιείτε κατάλληλα και σωστά συντηρημένα εργαλεία Caterpillar για να εξασφαλίζεται το λύγισμα των ελαστικών σωλήνων σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Η χρήση ελαστικού σωλήνα Caterpillar με συνδετήρες άλλων κατασκευαστών ή η χρήση συνδετήρων Caterpillar με ελαστικό σωλήνα άλλου κατασκευαστή, μπορεί να συντελέσει στη συγκρότηση συστημάτων ελαστικών σωλήνων που είναι αναξιόπιστα, ανασφαλή ή πλημμελούς απόδοσης. Δεν συνιστάται και δεν επιτρέπεται από την Caterpillar. Για επιπλέον πληροφορίες ανατρέξτε στο SAE J1273 ενότητα 6.3 και το ISO 17165-2 ενότητα 6.3.

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Application:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Τύπος: Ταφ
Τύπος συνδετήρα: NPTF
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Σπείρωμα: 1/8-27 NPTF (3X)
Material: Carbon Steel
Τύπος: Ταφ
Τύπος συνδετήρα: NPTF
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator
SR4
Truck Engine
33063306B
Power Module
XQG135
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Off Highway Truck
772770775773
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
120H135H140G14M14G12G140M 2160M 2
Winch
528
Track-Type Tractor
D7R SERIESD6RD7RD7GD8KD8LD9RD9ND9HD10RD11TD7R II
Wheel Skidder
518528
Asphalt Paver
AP-650BBG-225C
Marine Engine
D353E35163512D353CD353D3508D379AD379BD399D330C3408B3408C3406BD349D348D398AD398BD3433306BD333C3412C330433063412D3304B341234083406
Pipelayer
572R II587R572R572G583K571G594H
Water Fording Tractor
D7R II
Excavator
350-A350-A L
Vibratory Compactor
CS-663ECB-54CP-663ECB-434CB-534CS-683E
Ripper Scarifier
12G140G130G
Multi Terrain Loader
267257287277247
Wheel Tractor
615631E623F621F613C II615C627F613C637E
Generator Set
DG125DG1003412CDG175G3306DG150DG50DG40DG45DG303306B3408CDG200DG80DG70DG60
Hydraulic Control
48
Track Loader
983B977L
Wheel Dozer
844834B854G854K844H
Petroleum Gen Set
G3306B
Compact Wheel Loader
930938926
Wheel Loader
962982XE966972K972M972972L966 GC972 XE966 XE986966XE980982950G II988GC986H950K962L986K962K950M950L962M920980G II980XE988B988G988H926924930938966D966E966G966L966K930K966M930M950982 XE980 XE962M Z950M Z950GC966K XE950 GC972G II972M XE966M XE924K962G II992C980H980G992G980L980K992K972XE980M938H938K938M994F926M966G II982M
Road Reclaimer
RR-250
Soil Stabilizer
SS-250
Engine - Machine
33043408
Challenger
70C65C65D75D75C85C85D
Gen Set Engine
3406B3408B3408C3304B3306B33063304341232083412C3408
Articulated Truck
D35HPD30CD35CD300BD400ED250BD400DD25CD350ED350CD400D40D
Skid Steer Loader
236232248246242262252216228226
Off-Highway Truck
D10R
Engine - Industrial
3406B
Pneumatic Compactor
PS-360BPF-290BPS-200BPS-150B
Industrial Engine
3406C3408B3408C3306BDG60330433063412D333C3304B3412CD353CD353ED353DD330C
Quarry Truck
772G770G
Wheel Scraper
657E
Truck
773G LRC770G793C772G69D773G773F773G OEM773B775G775F772G OEM775G OEM772770777775G LRC770G OEM769C
Gas Engine
G3306BG3304BG3304G3306G3516
Tractor
776768C772B
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5P-3422
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό