Αρχική οθόνηΣύστ κίνησηςΜετατροπείς ροπής και εξαρτήματαΈδρανα μετατροπέα ροπής5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
Αρχική οθόνη
Σύστ κίνησηςΜετατροπείς ροπής και εξαρτήματαΈδρανα μετατροπέα ροπής
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm

Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εσωτερικής διαμέτρου 114,73 mm Cat® που χρησιμοποιείται για μετατροπέα ροπής σε συστήματα μετάδοσης κίνησης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm
5P-4055: Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εξωτερικής διαμέτρου 157,78 mm

Ωστικό έδρανο βελονοειδούς εδράνου εσωτερικής διαμέτρου 114,73 mm Cat® που χρησιμοποιείται για μετατροπέα ροπής σε συστήματα μετάδοσης κίνησης
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
Cat thrust needle roller and cage assemblies are designed for large axial loads, high rotational speeds and smooth operation. Thrust needle rollers and cage assemblies deliver high performance in a small envelope.

Attributes:
• Outside diameter: 157.78 mm (6.2118 in)
• Inside diameter: 114.73 mm (4.5169 in)
• Height: 9.525 mm (0.375 in)
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Through hardened needle rollers ensure maximum bearing life.
• Easy to install.

Application:
Typical applications for thrust needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods, Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat thrust needle roller and cage assemblies are designed for large axial loads, high rotational speeds and smooth operation. Thrust needle rollers and cage assemblies deliver high performance in a small envelope.

Attributes:
• Outside diameter: 157.78 mm (6.2118 in)
• Inside diameter: 114.73 mm (4.5169 in)
• Height: 9.525 mm (0.375 in)
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Through hardened needle rollers ensure maximum bearing life.
• Easy to install.

Application:
Typical applications for thrust needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods, Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 157.78
Εσωτερική διάμετρος (mm): 114.73
Ύψος (mm): 9.525
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 6.2118
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 4.5169
Ύψος (ίντσες): 0.375
Πλάτος (mm): 10
Material: Alloy Steel
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 157.78
Εσωτερική διάμετρος (mm): 114.73
Ύψος (mm): 9.525
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Pumper
SPF343CSPF743
Petroleum Powertrain
TH55-3512ETH55-3516C
Engine
3512E
Petroleum Engine
3516C3512C3512BC32
Petroleum Transmission
CX48CX48-P2300TH55-E70TH48-E80TH48-E70TH55FT-E90TH53-E60
Wheel Dozer
854G854K854
Off Highway Truck
777G785D777E777775773785
Motor Grader
24
Rotary Cutter
RC20
Wheel Loader
993K992G992K993992
Track-Type Tractor
D10
Engine - Machine
C4.4C27
Industrial Engine
C32C27
Quarry Truck
777E
Truck
785775G775G OEM785G773G777773G OEM777C777B785C777D785D777G777F785B
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
776776D776C784C784B776B
Petroleum Package
TH48-E80TH48-E70CX48-P2300TH48
Προβολή περισσότερων
Pumper
SPF343CSPF743
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5P-4055
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5P-4055
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 5P-4055

Description:
Cat thrust needle roller and cage assemblies are designed for large axial loads, high rotational speeds and smooth operation. Thrust needle rollers and cage assemblies deliver high performance in a small envelope.

Attributes:
• Outside diameter: 157.78 mm (6.2118 in)
• Inside diameter: 114.73 mm (4.5169 in)
• Height: 9.525 mm (0.375 in)
• High axial load capacity.
• Supports high rotational speeds.
• Requires minimal mounting space.
• Through hardened needle rollers ensure maximum bearing life.
• Easy to install.

Application:
Typical applications for thrust needle roller and cage assemblies are planetary gears, constant-mesh gears, idler gears and connecting rods, Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-4055

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Εξωτερική διάμετρος (mm): 157.78
Εσωτερική διάμετρος (mm): 114.73
Ύψος (mm): 9.525
Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 6.2118
Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 4.5169
Ύψος (ίντσες): 0.375
Πλάτος (mm): 10
Material: Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5P-4055

PUMPER

SPF343C SPF743

PETROLEUM POWERTRAIN

TH55-3512E TH55-3516C

ENGINE

3512E

PETROLEUM ENGINE

3516C 3512C 3512B C32

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48 CX48-P2300 TH55-E70 TH48-E80 TH48-E70 TH55FT-E90 TH53-E60

WHEEL DOZER

854G 854K 854

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 785D 777E 777 775 773 785

MOTOR GRADER

24

ROTARY CUTTER

RC20

WHEEL LOADER

993K 992G 992K 993 992

TRACK-TYPE TRACTOR

D10

ENGINE - MACHINE

C4.4 C27

INDUSTRIAL ENGINE

C32 C27

QUARRY TRUCK

777E

TRUCK

785 775G 775G OEM 785G 773G 777 773G OEM 777C 777B 785C 777D 785D 777G 777F 785B

SPRAY AR

CAT WDS

TRACTOR

776 776D 776C 784C 784B 776B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH48-E70 CX48-P2300 TH48

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό