Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΆλλες τάπες και βύσματα6B-5262: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/8-12
Αρχική οθόνη
Ελαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΆλλες τάπες και βύσματα
6B-5262: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/8-12
6B-5262: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/8-12

Τάπα αποστράγγισης με ίσιο σπείρωμα σε ίντσες

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6B-5262: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/8-12
6B-5262: Βύσμα τετράγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 1/8-12

Τάπα αποστράγγισης με ίσιο σπείρωμα σε ίντσες
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
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Steel
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Generator
SR4
Truck Engine
C-15C-163408B340834063406E3406C3406BC15
Integrated Toolcarrier
IT12
Off Highway Truck
793D793F798 AC785D789785793798789G789D796 AC794 AC
Winch
535958
Motor Grader
120G2416140G16H16G130G14H14G12G160G12E16H NA14H NA
Rotary Cutter
RC20
Backhoe
D3931
Wheel Skidder
508
Track-Type Tractor
D3C IID10D3C IIID4C IIID3BD3CD4BD5C IIID4HD4CD4ED5CD7GD7HD3D8LD9LD4C IID4E SR
Marine Engine
3408B34083406
Pipelayer
578589
Front Shovel
235C
Excavator
330 L215B215C215D350-A225B225D330B L219D350-A L229D350 L229225330-A L231D235219215330-A235B235C235D245330B
Ripper Scarifier
12G140G16G130G
Wheel Tractor
650B633E II651B651E660B627621623637631D631E631C631G641651641B657666B666623B623G623H623E623F621B633C657E657B621R621E621F633D657G621G621H621S639D627B627G627H627E627F637G637D637E
Marine Transmission
72317241
Hydraulic Control
128129
Track Loader
963931C II973935C935B939933931943953977H931B955H931C935C II
Soil Compactor
825B815
Ejector Truck
D400E II
Wheel Dozer
834824B814824
Landfill Compactor
816826B
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
980988995994992G910966C950980B992B994F994D994K994H
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3408B3408C34063408
Articulated Truck
D20DD30DD250E IID300ED300DD300BD400ED250ED250DD250BD400DD25DD25CD350ED350DD350CD350E IID400725D40DD400E IID300E II
Ripper
963953109433498
Marine Gear
31927251
Industrial Engine
3408B34123406
Cable Control
251181191171291271282930
Quarry Truck
777E
Wheel Scraper
627666B621E657G621B657E657B623E637E637G637B637D666627G627F627B627E637657
Truck
785789793793D793B793C793F793F XQ785G794 AC785C785D773B785B793F CMD793F OEM789C789D777C777B789B777D777F793F AC769773777769B769C
Spray Ar
CAT WDS
Logger
227
Tractor
772776776D776C776B768C768B772B784C784B
Bulldozer
8S8U9C9U9S10CD5C PATLGP10S10U8A3S5A PAT3PD5C PAT4A
Προβολή περισσότερων
Generator
SR4
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6B-5262
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6B-5262
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6B-5262

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6B-5262
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Alloy Zinc,Carbon Steel,Alloy Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6B-5262

GENERATOR

SR4

TRUCK ENGINE

C-15 C-16 3408B 3408 3406 3406E 3406C 3406B C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12

OFF HIGHWAY TRUCK

793D 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 789G 789D 796 AC 794 AC

WINCH

53 59 58

MOTOR GRADER

120G 24 16 140G 16H 16G 130G 14H 14G 12G 160G 12E 16H NA 14H NA

ROTARY CUTTER

RC20

BACKHOE

D3 931

WHEEL SKIDDER

508

TRACK-TYPE TRACTOR

D3C II D10 D3C III D4C III D3B D3C D4B D5C III D4H D4C D4E D5C D7G D7H D3 D8L D9L D4C II D4E SR

MARINE ENGINE

3408B 3408 3406

PIPELAYER

578 589

FRONT SHOVEL

235C

EXCAVATOR

330 L 215B 215C 215D 350-A 225B 225D 330B L 219D 350-A L 229D 350 L 229 225 330-A L 231D 235 219 215 330-A 235B 235C 235D 245 330B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

WHEEL TRACTOR

650B 633E II 651B 651E 660B 627 621 623 637 631D 631E 631C 631G 641 651 641B 657 666B 666 623B 623G 623H 623E 623F 621B 633C 657E 657B 621R 621E 621F 633D 657G 621G 621H 621S 639D 627B 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E

MARINE TRANSMISSION

7231 7241

HYDRAULIC CONTROL

128 129

TRACK LOADER

963 931C II 973 935C 935B 939 933 931 943 953 977H 931B 955H 931C 935C II

SOIL COMPACTOR

825B 815

EJECTOR TRUCK

D400E II

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

816 826B

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

980 988 995 994 992 G910 966C 950 980B 992B 994F 994D 994K 994H

ENGINE - MACHINE

3408

GEN SET ENGINE

3408B 3408C 3406 3408

ARTICULATED TRUCK

D20D D30D D250E II D300E D300D D300B D400E D250E D250D D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D350E II D400 725 D40D D400E II D300E II

RIPPER

963 953 10 943 3 4 9 8

MARINE GEAR

3192 7251

INDUSTRIAL ENGINE

3408B 3412 3406

CABLE CONTROL

25 118 119 117 129 127 128 29 30

QUARRY TRUCK

777E

WHEEL SCRAPER

627 666B 621E 657G 621B 657E 657B 623E 637E 637G 637B 637D 666 627G 627F 627B 627E 637 657

TRUCK

785 789 793 793D 793B 793C 793F 793F XQ 785G 794 AC 785C 785D 773B 785B 793F CMD 793F OEM 789C 789D 777C 777B 789B 777D 777F 793F AC 769 773 777 769B 769C

SPRAY AR

CAT WDS

LOGGER

227

TRACTOR

772 776 776D 776C 776B 768C 768B 772B 784C 784B

BULLDOZER

8S 8U 9C 9U 9S 10C D5C PATLGP 10S 10U 8A 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό