Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣύνδεσμοι ερπύστριας6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα ερπύστριαςΣύνδεσμοι ερπύστριας
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα

Cat® Right Side Grease Lubricated and Positive Pin Retention Track Link στο σύστημα προσγείωσης

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα

Cat® Right Side Grease Lubricated and Positive Pin Retention Track Link στο σύστημα προσγείωσης
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
Track links are a part of the link assembly and provide a rail for the machine to run on.

Attributes:
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications for excavators.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Track links are a part of the link assembly and provide a rail for the machine to run on.

Attributes:
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications for excavators.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 1-3/8
Βήμα ερπύστριας (ίντσες): 12.52
Βήμα ερπύστριας (mm): 318
Wear Sensor: No
Master Bolt Thread: M30
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Iron
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 1-3/8
Βήμα ερπύστριας (ίντσες): 12.52
Βήμα ερπύστριας (mm): 318
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
Ripper
11
Mining Excavator
5130B5130
Expanded Mining Products
LD350
Bulldozer
11SU11U
Hydraulic Shovel
6015B6015
Προβολή περισσότερων
Track-Type Tractor
D11ND11RD11TD11
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6T-8049
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Αγοράζονται συχνά μαζί
6T-80496T-8049
6T-80506T-8050
6Y-04736Y-0473
Προβολή όλων των ανταλλακτικών
Αγοράζονται συχνά μαζί
6T-8049
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6T-8050
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6Y-0473
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
7G-4332
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
126-5343
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6Y-0472
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 6T-8049
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 6T-8049

Description:
Track links are a part of the link assembly and provide a rail for the machine to run on.

Attributes:
• Grease Lubricated Track features internally greased pins and bushings to eliminate contact and friction, each track joint sealed to retain the grease. This improves internal wear life by 25% over sealed track, decreases undercarriage noise and reduces the potential of frozen or seized joints.
• Positive Pin Retention (PPR) track has a metal retaining ring pressed into the groove between the pin and the link. This prevents end-play generation and helps ensure oil retention in high impact applications for excavators.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 6T-8049

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες): 1-3/8
Βήμα ερπύστριας (ίντσες): 12.52
Βήμα ερπύστριας (mm): 318
Wear Sensor: No
Master Bolt Thread: M30
Material: Boron Steel,Alloy Mixed: Metal,Alloy Iron
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 6T-8049

TRACK-TYPE TRACTOR

D11N D11R D11T D11

RIPPER

11

MINING EXCAVATOR

5130B 5130

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

BULLDOZER

11SU 11U

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6015

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
6T-8049
Αυτό το εξάρτημα:
6T-8049: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες)

1-3/8

Βήμα ερπύστριας (ίντσες)

12.52

Περιγραφή

Cat® Right Side Grease Lubricated and Positive Pin Retention Track Link στο σύστημα προσγείωσης

124-8469
Αυτό το εξάρτημα:
124-8469: ΣΥΝΔΕΣΗ (ΔΕ)
Μέγεθος μπουλονιού (ίντσες)

1.417

Βήμα ερπύστριας (ίντσες)

12.5

Περιγραφή

Κεντρικός σύνδεσμος καδένας ερπύστριας (Δεξιά)

Σχετικά ανταλλακτικά
124-8470
124-8470: ΣΥΝΔΕΣΗ (ΑΡ)
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
6T-8050
6T-8050: Σύνδεση κομματιού με λιπαντικό γράσου και θετική ακίδα
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό