Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
Τα παρακάτω ανταλλακτικά είναι εναλλακτικά Cat® Reman
Cat® Reman
Η διαφορά Cat Reman μπορεί να βρεθεί στη δέσμευσή μας να παραδίδουμε ποιότητα σαν καινούργια. Από τη σχεδίαση και κατασκευή έως τη συναρμολόγηση και τον έλεγχο ποιότητας, οι κορυφαίοι τεχνικοί μας χρησιμοποιούν τεχνικές τελευταίας λέξης της τεχνολογίας για να δημιουργήσουν τη γραμμή μας περισσότερων από 8.000 προϊόντων Cat Reman –– όλα με την υποστήριξη μιας Εγγύησης Ανταλλακτικών Caterpillar 12 μηνών όμοιας ποιότητας με καινούργια προϊόντα†.
† Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί. Για πλήρη στοιχεία σχετικά με την ισχύουσα Περιορισμένη εγγύηση Caterpillar, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Cat.
ανταλλακτικά.
387-2937 : ΑΞΟΝΑΣ-GD
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Περιγραφή
Περιγραφή
Description: A steering hitch shaft also known as a steering column is an component of a vehicle's steering system. It is a long metal rod that connects the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion. It transmits the rotational force of the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion, allowing the driver to control the direction of the vehicle.
Attributes: • Handle the torque generated by the steering system. • Able to withstand repeated use and exposure to harsh environments without suffering from wear and tear. • Provides stability, control, and safety, and can also impact the comfort, convenience, and performance of the vehicle.
Applications: A steering hitch shaft is used to transmit the movement of the steering wheel to the steering gear. It is extensively used in Cat 613, 613B, 613C, 613G and 613H Wheel Tractor Scrapers, 613, 613B and 613C Scraper, 613C 613C Wagon.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A steering hitch shaft also known as a steering column is an component of a vehicle's steering system. It is a long metal rod that connects the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion. It transmits the rotational force of the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion, allowing the driver to control the direction of the vehicle.
Attributes: • Handle the torque generated by the steering system. • Able to withstand repeated use and exposure to harsh environments without suffering from wear and tear. • Provides stability, control, and safety, and can also impact the comfort, convenience, and performance of the vehicle.
Applications: A steering hitch shaft is used to transmit the movement of the steering wheel to the steering gear. It is extensively used in Cat 613, 613B, 613C, 613G and 613H Wheel Tractor Scrapers, 613, 613B and 613C Scraper, 613C 613C Wagon.
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 1,52
Διάμετρος (mm): 38,51
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (ίντσες): 9,21
Συνολικό μήκος (mm): 233,93
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 1,52
Διάμετρος (mm): 38,51
Υλικό: Χάλυβας
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Wheel Tractor-Scraper
613G
Προβολή περισσότερων
Wheel Tractor
613C II639D613B613C613
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7J-6884
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 7J-6884
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 7J-6884
Description: A steering hitch shaft also known as a steering column is an component of a vehicle's steering system. It is a long metal rod that connects the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion. It transmits the rotational force of the steering wheel to the steering gearbox or rack and pinion, allowing the driver to control the direction of the vehicle.
Attributes: • Handle the torque generated by the steering system. • Able to withstand repeated use and exposure to harsh environments without suffering from wear and tear. • Provides stability, control, and safety, and can also impact the comfort, convenience, and performance of the vehicle.
Applications: A steering hitch shaft is used to transmit the movement of the steering wheel to the steering gear. It is extensively used in Cat 613, 613B, 613C, 613G and 613H Wheel Tractor Scrapers, 613, 613B and 613C Scraper, 613C 613C Wagon.
Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας φέρει σε επαφή με χημικά όπως αρσενικό, για το οποίο έχει διαπιστωθεί από την Πολιτεία της Καλιφόρνια, ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 7J-6884
Μονάδες μέτρησης
Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος (ίντσες): 1,52
Διάμετρος (mm): 38,51
Υλικό: Χάλυβας
Συνολικό μήκος (ίντσες): 9,21
Συνολικό μήκος (mm): 233,93
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 7J-6884
WHEEL TRACTOR
613C II 639D 613B 613C 613
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
613G
Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
Αυτό το εξάρτημα:7J-6884: Άξονας σύνδεσης συστήματος διεύθυνσης
Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.
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
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.