Αρχική οθόνηΥδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
Αρχική οθόνη
Υδραυλικό σύστημαΥδραυλικοί κύλινδροι και εξαρτήματαΠαρεμβύσματα υδραυλικού κυλίνδρου
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm

Πλαστικός δακτύλιος ύψους εγκάρσιας τομής 26.49mm Cat® που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση εμβόλου σε υδραυλικό κύλινδρο

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm
8C-5245: Πλαστικός δακτύλιος εσωτερικής διαμέτρου 91,90 mm

Πλαστικός δακτύλιος ύψους εγκάρσιας τομής 26.49mm Cat® που χρησιμοποιείται για την καθοδήγηση εμβόλου σε υδραυλικό κύλινδρο
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
Cat wear rings guide hydraulic pistons or rods to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

Attributes:
• Material: Nylon type 6
• 30° angle cut
• Fits 88.9 mm (3.5 in) diameter rod
• Thickness: 1.5 mm (0.6 in)

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
Cat wear rings guide hydraulic pistons or rods to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

Attributes:
• Material: Nylon type 6
• 30° angle cut
• Fits 88.9 mm (3.5 in) diameter rod
• Thickness: 1.5 mm (0.6 in)

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές
Προδιαγραφές
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος βάκτρου (mm): 88.9
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,001") (ίντσες): 3.62
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,003") (ίντσες): 1.06
Διάμετρος βάκτρου (ίντσες): 3.5
Περιγραφή υλικού: Νάιλον τύπου 6
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 91.98
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 27.00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Μονάδες μέτρησηςΗ.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος βάκτρου (mm): 88.9
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,001") (ίντσες): 3.62
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,003") (ίντσες): 1.06
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα
Συμβατά μοντέλα
Track-Type Tractor
D8R IID8D8TD8RD8GCD8ND8 GC
Knuckleboom Loader
539
Ripper
8
Hammer
H115EH160E SH110E SH120E SH110EH140EH130EH120EH115E SH180EH130E SH160EH180E SH140E S
Mining Excavator
5230
Thumb
HYDRAULIC
Excavator
340245D245B
Bulldozer
8U8SU8A
Wheel Dozer
834824834G834H834K824K
Winch
57H
Landfill Compactor
836H836G836K836
Telehandler
TH350B
Προβολή περισσότερων
Track-Type Tractor
D8R IID8D8TD8RD8GCD8ND8 GC
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8C-5245
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 8C-5245
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 8C-5245

Description:
Cat wear rings guide hydraulic pistons or rods to maintain alignment and to stop metal to metal contact, which reduces wear and keeps an even pressure distribution on the seals.

Attributes:
• Material: Nylon type 6
• 30° angle cut
• Fits 88.9 mm (3.5 in) diameter rod
• Thickness: 1.5 mm (0.6 in)

Application:
Used as needed to service hydraulic cylinder components to keep your equipment leak free. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του 1,3-βουταδιενίου, το οποίο είναι γνωστό στην πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-5245

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος βάκτρου (mm): 88.9
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,001") (ίντσες): 3.62
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,003") (ίντσες): 1.06
Διάμετρος βάκτρου (ίντσες): 3.5
Περιγραφή υλικού: Νάιλον τύπου 6
Διάμετρος αύλακας - B (+/- 0,0254 mm) (mm): 91.98
Πλάτος αύλακας - A (+/- 0,0762 mm) (mm): 27.00
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 8C-5245

TRACK-TYPE TRACTOR

D8R II D8 D8T D8R D8GC D8N D8 GC

KNUCKLEBOOM LOADER

539

RIPPER

8

HAMMER

H115E H160E S H110E S H120E S H110E H140E H130E H120E H115E S H180E H130E S H160E H180E S H140E S

MINING EXCAVATOR

5230

THUMB

HYDRAULIC

EXCAVATOR

340 245D 245B

BULLDOZER

8U 8SU 8A

WHEEL DOZER

834 824 834G 834H 834K 824K

WINCH

57H

LANDFILL COMPACTOR

836H 836G 836K 836

TELEHANDLER

TH350B

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό