NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Επιλογή εξοπλισμού

Επιλέξτε εξοπλισμό για να δείτε τα εξαρτήματα που ταιριάζουν στον εξοπλισμό σας.
Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα. Προσπαθήστε ξανά.

Εγγραφή

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

Επιλογή εξοπλισμού

Προσθήκη εξοπλισμού

Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.Για να βρείτε τα ανταλλακτικά που ταιριάζουν.
Αναζήτηση αριθμού εξαρτήματος ή ονόματος
Αρχική οθόνηΕλαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΆλλες τάπες και βύσματα9S-8009: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 3/16-12
Αρχική οθόνη
Ελαστικοί Σωλήνες και ΑγωγοίΤάπες και βύσματαΆλλες τάπες και βύσματα
9S-8009: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 3/16-12
9S-8009: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 3/16-12

Τσιμούχα O-Ring στεγανοποίησης πώματος με σπείρωμα

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
9S-8009: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 3/16-12
9S-8009: Βύσμα εξάγωνης κίνησης με σπείρωμα 1 3/16-12

Τσιμούχα O-Ring στεγανοποίησης πώματος με σπείρωμα

Μάρκα: Cat

Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Θα Ταιριάζει;Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Προσθήκη εξοπλισμού
Θα είναι κατάλληλο ή χρειάζεστε επισκευή? Προσθέστε τον εξοπλισμό σας για να καταλάβετε αν ταιριάζει αυτό το εξάρτημα ή αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επισκευής.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Αποθήκευση στη λίστα

Λεπτομέρειες λίστας & ρυθμίσεις
Συνεργαζόμενος Εξοπλισμός (Προαιρετικά)
Δεν έχετε συσχετίσει εξοπλισμό με τον λογαριασμό σας. Προσθέστε εξοπλισμό με επίσκεψη στη σελίδα Ο εξοπλισμός μου.

Ορατότητα
Οι λίστες είναι ιδιωτικές από προεπιλογή. Ορίστε ως δημόσιο για κοινή χρήση με μέλη στον οργανισμό σας.
Δημόσια

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων:

.csv (δείγμα),

.xlsx (δείγμα).

Περιήγηση
Δημιουργία και αποθήκευσηΑκύρωση
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 9S-8009
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 9S-8009

Description:
Cat® Threaded caps and plugs are held to the highest standards of quality and reliability. These caps and plugs are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Threaded Cap and Plug is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid transfer system components
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• Available with a variety of drive types for convenience (Internal Hex, External Hex, Square, etc.)
• The image provided is for reference only. Cap or plug construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Threaded caps and plugs are designed to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled with other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προειδοποίηση προϊόντων Cat® Hose Assembly
Οι εσφαλμένες επιλογές ελαστικού σωλήνα και σύνδεσης θα επιφέρουν την ακύρωση της εγγύησης και ενδέχεται να συντελέσουν σε σοβαρό ατομικό τραυματισμό ή θάνατο, υλικές ζημιές ή αστοχία εξαρτημάτων και συστημάτων του μηχανήματος.
Προβολή περισσότερων
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 9S-8009
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 4K-1388 (1-3/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5083 (1-3/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 291-8145 (1-3/16-12)
Τσιμουχάκι O-ring: 4K-1388
Μέγεθος σπειρώματος (σε σπειρώματα ανά ίντσα) (ίντσες): 1 3/16 - 12
Περιγραφή υλικού: Επιμεταλλωμένος χάλυβας
Material: Alloy Mixed: Metal,Alloy Zinc,Alloy Steel,Carbon Steel
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 9S-8009

GENERATOR

SR4B XQP500 XQP550 SR4 SR4BHV

TRUCK ENGINE

C7 C9 3406E 3406C 3406B C-9 C13 C15

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT28 IT38H IT28B IT18B

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 637K 657

POWER PACK

C18

TRACK SKIDDER

517 D4HTSK III D4HTSK II

WHEEL SKIDDER

518C 528B 518 528 530B 508

ROTARY DRILL

MD6200

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

EXCAVATOR

215B 375-A L 374F L 349E L 225B 225D 3101 385C FS 352F XE VG 349F L 385C L 352F-VG 365C L MH 374D L 349E 349F 352F 231D 374F 385C 235B 235C 235D 365C L 245D 245B 390F L 365C 349F LXE MH3295 390D 390F 390D L 349E L VG 352 UHD 229 349 225 352 355 235 319C 318C 215 395 385C L MH 375-A 245 374

WHEEL TRACTOR

621K OEM 627 621 637 623B 623H 623E 623F 621B 657E 657B 621E 621F 657G 621H 615C 627B 627G 627H 627E 627F 637G 637D 637E 637K

ROTARY MIXER

RM500B RM800

HEX BASED SPL SOLUTION

352F OEM

HYDRAULIC CONTROL

193B 173B 163 183B 153 150 140

TRACK LOADER

963 973 943 941 953 951C 963B 951B 953B 941B 977L 931B 931C

PETROLEUM ENGINE

C15 C18

SOIL COMPACTOR

815 825G 825C 815F II 815K 815B 815F

PETROLEUM TRANSMISSION

CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90

BACKHOE LOADER

442D 430D 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D

WHEEL DOZER

854G 834 844 834K 814B 824G 824C 814F II 814K 814F 814 824G II

LANDFILL COMPACTOR

836 826G II 816F II 816K 836H 836K 816 826C 826G 816B 816F

PETROLEUM GEN SET

C15

AG TRANSMISSION

TA19-M2WD TA19-M4WD

GRAPPLE

120C 518 125C

WHEEL LOADER

982XE 960F 972G 972H 972K 988 XE 988GC 950B 950E 950F 986H 986K G926 980XE G916 988K 966D 966C 966F 966E G936 966H 966G 966K 930R 930T 814K 936E 936F 926E 938H 966 GC 986 980 982 988 994 993 916 920 980G II 988K XE 926 930 936 950 982 XE 980F II 980 XE 966F II 980K HLG 950B/950E 972G II 993K 980C 980F 980G 980L 980K 992K 980M 994F 994D 970F 994H 966G II 982M 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

ARTICULATED TRUCK

730C2 D35HP D350E D350E II D400E II 730 EJECTOR D400E 740C D400D 740 GC 730C 745C D400 725 D40D 735C 745 730 735

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C C15

INDUSTRIAL ENGINE

C18 3456 3406E 3406B 3406C 3512E C13 C15

QUARRY TRUCK

772G 770G

WHEEL SCRAPER

621E 621F 621B 623F 623E 627F 627E 615C 611

LOGGER

227

GAS ENGINE

G3612 G3608 G3516J G3516E G3406 G3516C G3516B

TRACTOR

772B 768C

BULLDOZER

824S 825 8SU 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 10C 5A 5S 6A 6S 7A 10S 7S 7U 10U 8A

FELLER BUNCHER

FB518

PUMPER

HT400

UNDERGROUND ART TRUCK

AD45

POWER MODULE

XQC1600 OEM POWER TR43-C18L PMG3516

LOAD HAUL DUMP

R1600G R1700G R1700 II R1300 R1600 R1700 R2900 R1300G R2900 XE R1700 XE

REMAN ENGINE

3406E

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770

MATERIAL HANDLER

MH3260 MH3295

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

120H 120G 16 120K 120 GC 135H 163H 140K 140H 140G 130G 140K 2 143H 140 GC 135H NA 163H NA 120H NA 140H ES 160H ES 12H NA 120H ES 160 16H 16G 140H NA 140 16GC 14H 14G 14E 12H 12G 24H 12K 120 160K 160H 160G 12F 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 120K 2

WINCH

528 518 57H 56H 57 56 55

HYDRAULIC SHOVEL

6018 6015 6015 FS

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D SR D3C II D10 D8 GC D3B D3C D7R SERIES D6F SR D5B D5E D6E SR D6D D6E D6H D6G SR D8 D7 D4K2 LGP D5K2 LGP D3K2 LGP D4K2 XL D7R XR D7R LGP D3K2 XL D8GC D7G2 D7R D7F D7G D7H D8T D8R D8L D8N D9G D9T D8R II D5K2 XL D7R II

MARINE ENGINE

3406B 3406C C140 3516E 3512E

PIPELAYER

572R II 587R 578 572R 561D 583R

STABILIZER MIXER

SM-350

FRONT SHOVEL

385C 5080

ENGINE - GENERATOR SET

3508B

VIBRATORY COMPACTOR

CS-563 CP-563

MOBILE HYD POWER UNIT

385C 365C L 352FMHPU 390F 385C L 349E L HVG 349E

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E80 TH55 CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I

RIPPER SCARIFIER

140G 130G 12G 16G

POWER PACKAGE

G3406

GENERATOR SET

DE500 G3406 C13 XQ375 DE630 C18 GENSET C13 XQ350 XQ1140 D500GC DG400 DE605GC C15 GENSET DG500 DE715GC C18 C15 C15 I6 DG450 DE660GC C18 GEN SET C18 GEN SE XQ425 DE600SGC D550GC 3516C GEN G3516C G3516E D600 GC DG350 C9 D450GC C15 GEN SE DE500SGC C18 I6 G3520C G3520E 3406C G3512E 3516E

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM-350 RM800 RM500B RM-250C

ENGINE

C15 C18 3512E C13B G3516C G3516J 3516E G3406

LOCOMOTIVE ENGINE

C18 3512E

EJECTOR TRUCK

730C D400E II 730C2 EJ 740 730

COLD PLANER

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-465 PM-200 PM-201

ROAD RECLAIMER

RM800 RR-250B RM600 RM500B RM500 RR-250 RM-350B

CHALLENGER

65 75 65C 65B 65E 65D 75D 75C 75E 85C 85E 95E 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406E 3406B POWER SYS C15 GEN SE

ROTARY/TRACK DRILLS

MD6290

RIPPER

953B 977 963 953 951 955 943 7 6 5 4 8 10

BOOM

120C

TRUCK

772G OEM 770G OEM 769C 793 797 770G 793D 793B 793C 772G 797F 797B 773B

POWERTRAIN

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B

Προβολή περισσότερων
Σχετικά ανταλλακτικά
291-8145
291-8145: Παρέμβυσμα με τσιμουχάκι O-ring και ίσιο σπείρωμα, αναγνωριστικό, 26,62 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
238-5083
238-5083: Τσιμουχάκι O-ring εσωτερικής διαμέτρου 26,62 mm
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
4K-1388
4K-1388: ΤΣΙΜΟΥΧΑΚΙ O-RING STOR
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό