Δεν υπάρχουν συνιστώμενα αποτελέσματα

Εγγραφή

Κωδικός ή ονομασία ανταλλακτικού
ΠίσωΑρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΡοδέλες χωματουργικών εξαρτημάτων5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
ΠίσωΑρχική οθόνη
Χωματουργικά ΕξαρτήματαΥλικό εξοπλισμού για χωματουργικά εξαρτήματα και συγκράτησηΡοδέλες χωματουργικών εξαρτημάτων
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
Product Images
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm

Επίπεδη ροδέλα Cat® (συμπλέκτης, φρένο, κιβώτιο ταχυτήτων)

Μάρκα: Cat

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
Πληροφορίες εγγύησης
Πληροφορίες εγγύησης

Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Γενικά, η εγγύηση ανταλλακτικών που έχουν αγοραστεί από το Parts.Cat.Com είναι 12 μήνες από την ημερομηνία τιμολόγησης, όπως ορίζεται στην Περιορισμένη Εγγυημένη της Caterpillar. Η Εγγύηση ανταλλακτικών καλύπτει ελαττώματα υλικού και κατασκευαστικά σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης μετά την εγκατάσταση. Για πλήρη στοιχεία εγγύησης επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο Cat.
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
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 5M-2894
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 5M-2894

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity. Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant). Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Προβολή περισσότερων
Προειδοποίηση:Αυτό το προϊόν μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες συμπεριλαμβανομένων του μολύβδου και των ενώσεων του μολύβδου, ο οποίος είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλεί καρκίνο και γενετικές ανωμαλίες ή άλλες αναπαραγωγικές βλάβες. Για περισσότερες πληροφορίες πηγαίνετε στο www.P65Warnings.ca.gov.
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 5M-2894

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό

Υλικό: ΣΚΛΗΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ

Τύπος ροδέλας: ΕΠΙΠΕΔΗ ΡΟΔΕΛΑ

Ταιριάζει στα μεγέθη μπουλονιών (ίντσες): 3/8

Ταιριάζει στα μεγέθη μπουλονιών (mm): M10

Περιγραφή υλικού: Σκληροποιημένος χάλυβας

Επίστρωση: Ο φωσφορικός ψευδάργυρος + λάδι προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία μέχρι το σημείο της συναρμολόγησης (συνιστάται βαφή για εξωτερικές εφαρμογές). Αντοχή σε νέφος άλατος 72 ωρών σε κόκκινη σκωρία. Χρώμα επικάλυψης - σκούρο γκρι έως μαύρο.

Εσωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.402

Εσωτερική διάμετρος (mm): 10.2

Εξωτερική διάμετρος (ίντσες): 0.728

Εξωτερική διάμετρος (mm): 18.5

Πάχος (ίντσες): 0.098

Πάχος (mm): 2.5

Εσωτερική διάμετρος (ID) - 1 (ίντσες): 0.39

Εξωτερική διάμετρος (OD) - 2 (ίντσες): 0.72

Εξωτερική διάμετρος (mm): 18.5

Φινλανδικά: Επικάλυψη με φωσφορικό και λάδι

Εσωτερική διάμετρος (mm): 10.2

Σκληροποιημένο: Ναι

Πάχος - 3 (ίντσες): 0.09

Outside Diameter (in): 0.728

Inside Diameter (in): 0.402

Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 5M-2894

GENERATOR

SR4 SR4BHV

TRUCK ENGINE

C9 3176 3408B 1673B 1673C 3406C 3406B 3306B C-10 C-12 1673 1693 3126B 3408 3406 3306 1140 1150 3208 1145 1160 3176B 3116

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G IT24F IT12B IT14G IT28G IT28F IT28B IT18B

GEN SET-MILITARY

3608

WHEEL SKIDDER

525 518 528

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC 307-A

EXCAVATOR

307 350-A L 350 L 245B 225 235 215 375-A 245

WHEEL TRACTOR

631E 631C 641B 613 627 621 641 651 657 633C 621E 627B

HYDRAULIC CONTROL

48 173B 163 143 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

TRACK LOADER

973 983 931 943 941 953 951C 951B 977H 941B 953C 977K 955H 955K 955L

SOIL COMPACTOR

815 825B

BACKHOE LOADER

442D 430D 438C 426B 438D 426C 438B 416 424D 426 436C 428 446B 420D 432D 438 436 428D 416C 416D 428B 416B 428C

WHEEL DOZER

834 824B 814 824

LANDFILL COMPACTOR

836 816

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E 914G

TELEHANDLER

TH337C TL1055D TH336C TH407C TH414C TL1255D TH406C TH514C TH417C

WHEEL LOADER

960F 972G 972H 950G 962H 950F 962G 950H G926 G916 966D 966C 966E 966H 966G 930H 930R 930T 936E 924F 924H 924G 928F 938G 926E 928G 980 928HZ 988 992 916 920 926 930 936 950 924GZ 924HZ 980B 992B 980C 980H 970F 950F II

SOIL STABILIZER

SS-250

FORWARDER

554 574

ARTICULATED TRUCK

D300E II

ENGINE - INDUSTRIAL

3406B 3406C

PNEUMATIC COMPACTOR

PS-180 CW-34 PS-110 PS-130

INDUSTRIAL ENGINE

3126 3304 3306 3412 3406 3512 3516 3508 D399 D379 3406C D342 D343 D348 D333C D353C D353E D353D 3160 D342C D330C D379B

QUARRY TRUCK

771D

ASPHALT SCREED

AS2251 10 FT 8-16B 10-20B AS2301

WHEEL SCRAPER

651B 641B 666B 631D 631E 621E 633E 633B 633D 621B 623F 623B 623E 613B 639D 627B 627 633 613 666 641 657

WINDROW ELEVATOR

WE-851B

TRACTOR

776 768C

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G3306 G379 G3612 G3616 G3608 G3606

TRAILER

VFS70 VFS50

BULLDOZER

977A 824S 834U 834S 7SU 7S LGP 8S 9A 9C 9U 9S 4S 10C 5A 5S 6A 6S 10S 7S 10U 8A 3S 3P 4A

PUMPER

SCT673 CPT372 SPS342 SPT343 SPT342

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AE40 II AD55 AD30 AD45 AD40

POWER MODULE

PM3456

MARINE PRODUCTS

3512B

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1700 II R2900G R1300 R1600 R2900

REMAN ENGINE

3406E

OFF HIGHWAY TRUCK

796 AC

MOTOR GRADER

120H 120G 120B 16 140B 140G 130G 140M 3 140 14E 120 160G 12F

BACKHOE

D3 931

TRACK-TYPE TRACTOR

D10 D6R II D3B D4G D4H D4D D4E D5B D5H D6C D6D D6E D6H D7E D6 D5 D4E SR D7G2 D7F D8K D8H D9E D9G D6G2 XL

ASPHALT PAVER

AP-1050B BG-260C BG-2455C AP-1000B AP-1055B AP-1000 BG-245C

MARINE AUXILIARY

3608

MARINE ENGINE

3056 3208 3304 3306 3412 C9 3408 3406 D353E 3516 3512 D353C D353D 3508 D379A D379B D399 D330A D342C D330B D330C 3408B 3406B D348 D398A D398B D342 D343 C280-16 C175-16 D333A D333B D333C 3304B C280-6 C280-8

PIPELAYER

561D 561C 572F 571F

STABILIZER MIXER

SM-350

VIBRATORY COMPACTOR

CS-323 CS-563 CB-535B CB-614 CP-563 CP-323

RIPPER SCARIFIER

16G

GENERATOR SET

C32

RECLAIMER MIXER

RM-350

ENGINE

G3608 G3612

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000 PM-565

ROAD RECLAIMER

RR-250

ENGINE - MACHINE

C9 3306 3208 C4.4 3406B

CHALLENGER

55 75C 85C 35 45 70C

GEN SET ENGINE

3406C 3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3208 3412C 3508 3408 3512 3516

RIPPER

977 951 6 5 4 10

MARINE GEAR

3192 7251

TRUCK

794 AC 793F OEM 775D 769B 769D 69D 773D 769 773

ACCESS PLATFORM

THP24S II

TRACK-TYPE LOADER

977K

Προβολή περισσότερων
Σύγκριση εναλλακτικών ανταλλακτικών
5M-2894
Αυτό το εξάρτημα:
5M-2894: Ροδέλα εσωτερικής διαμέτρου 10,2 mm
Ταιριάζει στα μεγέθη μπουλονιών (ίντσες)

3/8

Εσωτερική διάμετρος (ίντσες)

0.402

Εξωτερική διάμετρος (ίντσες)

0.728

Περιγραφή

Επίπεδη ροδέλα Cat® (συμπλέκτης, φρένο, κιβώτιο ταχυτήτων)

178-2207
Αυτό το εξάρτημα:
178-2207: FASTENER KIT; INCH, FINE THREAD
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 1/2-20

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 3, 3 1/2

Περιγραφή

Inch-Fine Fastener Kit, 4 Sizes, 6 Assorted Lengths, 24 Part Numbers, 476 Pieces, Phosphate and Oil Coating

178-2209
Αυτό το εξάρτημα:
178-2209: FASTENER KIT; INCH, COARSE THREAD
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Περιγραφή

Inch-Coarse Fastener Kit, 4 Sizes, 7 Assorted Lengths, 27 Part Numbers, 512 Pieces, Phosphate and Oil Coating

627-7267
Αυτό το εξάρτημα:
627-7267: FASTENER BIN KIT; 3/8 INCH-COARSE
Thread Size (in)

3/8-16

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 3/4, 3

Περιγραφή

Inch-Coarse Fastener Bin Kit, 3/8 in., 9 Assorted Lengths, 11 Part Numbers, 410 Pieces, Phosphate and Oil Coating

3E-6640
Αυτό το εξάρτημα:
3E-6640: Fastener Hardware Kit
Thread Size (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13, 5/8-11, 3/4-10

Bolt Length (in)

3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4, 2, 2 1/4, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/4, 3 1/2, 3 3/4, 4

Περιγραφή

Cat® Fastener Hardware Kit serves to securely join parts together, ensuring structural integrity and stability

178-2210
Αυτό το εξάρτημα:
178-2210: Fastener Kit - Inch Coarse
Thread Size (in - TPI) (in)

1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13

Bolt Length (in)

1, 1 1/2, 2, 2 1/2, 2 3/4, 3, 3 1/2

Περιγραφή

Inch-Coarse Fastener Kit, 5 Sizes, 7 Assorted Lengths, 34 Part Numbers, 934 Pieces, Phosphate and Oil Coating

Σχετικά ανταλλακτικά
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής
8S-9191: 3/8''-16 x 4'' Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής

Cat® Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής (ομάδα γραμμής, κινητήρας)

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
165-3932: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''
165-3932: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής χάλυβα 3/8'' Cat®

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375
9S-8752: Εξαγωνικό παξιμάδι 0,375

Χαλύβδινο απλό εξαγωνικό παξιμάδι 0,375'' Cat®

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
0S-1594: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8-16
0S-1594: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8-16

Εξάγωνο μπουλόνι Cat® 3/8-16x1 ιντσών

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
165-3935: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''
165-3935: Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής 3/8''

Μπουλόνι εξαγωνικής κεφαλής χάλυβα 3/8'' Cat®
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
Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό