Zeppelin Power Norway
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
Zeppelin Power Norway
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
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΔόντια κιβωτίου549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
Αρχική οθόνηΧωματουργικά ΕξαρτήματαΣυστήματα δοντιών κάδου και προσαρμογέαΔόντια κιβωτίου549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85

Cat® 850+ Box Tip

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85
549-5563: ΚΙΒΩΤΙΟ ΑΚΙΔΑΣ (W85

Cat® 850+ Box Tip

Μάρκα: Cat

Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
ΔιάγραμμαΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Διάγραμμα ανταλλακτικών για το 549-5563
Προβολή αναλυτικών διαγραμμάτων ανταλλακτικών
Προσθήκη του εξοπλισμού σας
Περιγραφή για κωδικό ανταλλακτικού 549-5563

Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε για την προσθήκη περιγραφής για αυτό το εξάρτημα.

Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 549-5563

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Material: Alloy Steel
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 24,37
Size: 850+
Rear Width (mm): 372,0
Front Width (in): 5,118
Front Width (mm): 130,0
Shape: Box Tip
Rear Width (in): 14,646
Series: Cl-1
Rear Height (mm): 307,0
Overall Length (mm): 619,0
Rear Height (in): 12,087
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 549-5563

Προς το παρόν δεν διαθέτουμε πληροφορίες συμβατότητας για αυτό το ανταλλακτικό.

Σχετικά ανταλλακτικά
467-4637: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης
467-4637: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης

Κιτ συνδέσμου συγκράτησης συνδέσμου Cat® 850/900 χωρίς τύμπανο

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
444-1729: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης
444-1729: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης

Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης συνδέσμου Cat® 850/900 με κυλινδρικό σώμα

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
467-4637
467-4637: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης
Έλεγχος τιμών
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
444-1729
444-1729: Κιτ εξαρτήματος συγκράτησης
Έλεγχος τιμών
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε