Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Minifusible Cat® de 10,9 mm de largo y 10 amperios para batería
Cat
Ancho (pulg)
0.43
Longitud (pulg)
0.58
Altura (pulg)
0.15
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Minifusible de 15 amperios Cat® de 10,9 mm de largo para la batería
Cat
Ancho (pulg)
0.43
Longitud (pulg)
0.58
Altura (pulg)
0.15
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Microrrelé Cat® de 24 voltios y 5 patillas
Cat
Material
Carbon Steel, Alloy Copper
Bomba de diafragma Cat® de 12 voltios y 3 cámaras para pulverización de agua
Cat
Longitud total (pulg)
7.48
Ancho total (pulg)
4.13
Altura total (pulg)
3.94
Mini fusible Cat® de 10.9 mm de largo y 20 amperios para el panel de disyuntor
Cat
Ancho (pulg)
0.43
Longitud (pulg)
0.58
Altura (pulg)
0.15
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Conjunto de disyuntor Cat® (15 A) con reinicio manual
Cat
Tipo
Reajuste Manual
Corriente (amperios)
15.0
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Polyamide Plastic, Phenolic Plastic
Portafusibles de plástico Cat® con tuerca de 1/2-24" Portafusibles
Cat
Longitud total (pulg)
2.53
Diámetro exterior (pulg)
0.69
Material
Alloy Copper, Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Interruptor automático de rearme manual Cat® serie S estándar
Cat
Tipo
Reajuste Manual
Corriente (amperios)
105.0
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Fusible Cat® de 31,75 mm de largo y 10 amperios para el panel de control
Cat
Diámetro (pulg)
0.25
Longitud (pulg)
1.25
Material
Alloy Copper
Cat® Disyuntor de plástico de restablecimiento manual tipo serie S estándar de 125 V
Cat
Tipo
Reajuste Manual
Corriente (amperios)
80.0
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Disyuntor de plástico Cat® de reinicio manual de tipo estándar de la serie C
Cat
Tipo
Reajuste Manual
Corriente (amperios)
10.0
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Phenolic Plastic, Polyamide Plastic
Disyuntor de reinicio manual tipo serie C estándar Cat®
Cat
Tipo
Reajuste Manual
Corriente (amperios)
20.0
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Phenolic Plastic, Polyamide Plastic
Fusible Cat® de 19,3 mm de longitud y 10 amperios para panel de disyuntores
Cat
Ancho (pulg)
0.74
Longitud (pulg)
0.76
Altura (pulg)
0.2
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Cat® Fusible de 19,3 mm de largo y 15 amperios para el sistema de monitoreo electrónico
Cat
Altura (pulg)
0.2
Longitud (pulg)
0.76
Ancho (pulg)
0.74
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Conjunto de disyuntor Cat® (15 A) con reinicio automático
Cat
Tipo
Reinicio Automático
Corriente (amperios)
15.0
Voltaje (voltios)
30 cc Máx.
Voltaje (VCA)
Máx. 120
Material
Phenolic Plastic
Minifusible Cat® de 10,9 mm de longitud y 5 amperios para panel de disyuntores
Cat
Grosor (pulg)
0.15
Ancho (pulg)
0.43
Longitud (pulg)
0.64
Material
Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
1 - 16 de 1200 resultados
1 - 16 de 1200 resultados