Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Calentador refrigerante del motor Cat® de 120 Voltios
Cat® Screed Endgate Heater efficiently heats and maintains the temperature of the screed endgate, ensuring proper asphalt compaction
Calentador de la camisa de agua del motor AC de 240 voltios Cat® con termostatos y elemento
Calentador de agua de las camisas Cat® de 208 V
Cat® 480 Volts, 9 kW Jacket Water Heater to Preheat the Engine Coolant to an Optimal Level Before it Enters the Engine Block
Calentador refrigerante del motor Cat® de 240 voltios
Cat® Engine Jacket Water Heater is used to preheat the coolant to maintain the optimal operating temperatures
El elemento del calentador Cat® almacena y entrega el fluido de escape diésel al sistema de escape.
Elemento de calentador del agua de las camisas Cat® de 120 voltios
Elemento del calentador de reglón Cat® de 675 V/6.900 W, L ×An: 1.205 × 327 mm
Cat® Jacket Water Heater is a heating element to warms the engine's coolant, maintaining optimal operating temperatures in cold conditions
Elemento del calentador de reglón Cat® de 675 V/6.900 W, L ×An: 1.205 × 327 mm
El calentador de admisión de aire Cat® precalienta el aire entrante en los motores de combustión para mejorar el arranque y el rendimiento en climas fríos
Elemento del calentador de agua de las camisas con aleación de acero Cat® de 120 V
Cat® 675 Volts Right Hand Extension Screed Heater ensures uniform heating across the entire surface of the screed
Cat® Trailing Edge Screed Heater helps to minimize surface irregularities, such as bumps and waves, resulting in a smoother and even asphalt surface
1 - 16 de 1087 resultados
1 - 16 de 1087 resultados
Cat
Altura (pulg)
7.92
Material
Bronce reforzado con acero, cojinete relleno de PTFE
Diámetro exterior (pulg)
4.34
Longitud (pulg)
5.0
Tipo de montaje
Empernado
Peso (lb)
0.71
Voltaje (voltios)
110/120
Vataje (vatios)
1.5
Ancho (pulg)
3.0
Cat
Material
Aleación mixta: Metal
Cat
Longitud (pulg)
23.78
Voltaje (voltios)
240
Vataje (vatios)
3
Material
Alloy Aluminum
Cat
Longitud total (pulg)
20.76
Voltaje (voltios)
208
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Acero de carbono
Cat
Altura (pulg)
7.92
Diámetro interno (pulg)
14.06
Longitud (pulg)
5.0
Peso (lb)
2.96
Tipo de montaje
Empernado
Voltaje (voltios)
230/240
Vataje (vatios)
1.5
Ancho (pulg)
3.0
Material
Carbon Steel
Cat
Material
Acero de carbono
Cat
Material
Carbon Steel
Cat
Tamaño de rosca (pulg)
1-14 UNS (tapa)
Voltaje (voltios)
120 vca
Corriente (amperios)
10.4
Potencias (vatios)
1,250.0
Longitud total (pulg)
6.19
Tamaño hexagonal (pulg)
1.125
Cat
Tipo de conector
MS-3100 de 3 posiciones
Longitud (pulg)
47.4
Potencias (vatios)
6,900.0
Grosor (pulg)
0.24
Voltaje (voltios)
675 v
Ancho (pulg)
12.8
Longitud del cable (pulg)
36.1
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat
Cat
Tipo de conector
MS-3100 de 3 posiciones
Longitud (pulg)
47.4
Potencias (vatios)
6,900.0
Grosor (pulg)
0.24
Voltaje (voltios)
675 v
Ancho (pulg)
12.8
Longitud del cable (pulg)
36.1
Material
Alloy Mixed: Metal
Cat
Material
Alloy Aluminum
Cat
Corriente (amperios)
8.4
Diámetro interior (pulg)
1.72
Tamaño de rosca (pulg)
1-14 UNS (tapa)
Material
Aleación de acero
Diámetro exterior (pulg)
1.87
Potencias (vatios)
1,000.0
Rosca
14-Jan
Voltaje (voltios)
120,120 vca
Cat
Material
Aleación mixta: Metal
Cat
Material
Aleación mixta: Metal