Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.
Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.
Remanufacturado
No retornable
Juego
Sustituido
Tuerca de cadena
Tuerca de cadena
Tuerca de cadena
Tuerca para cadenas en pulgadas Cat®, rosca de 1-14
Tuerca de cadena M14 Cat® de acero
Tuerca de cadena
Métrico
Métrico
Cat® Track Nut Mailbox (Square), M24 Thread Size, 1.5mm Thread Pitch
Contratuerca Cat®
Tuerca de cadena
Contratuerca Cat®
La contratuerca fina Cat® para tren de rodaje proporciona una fijación segura y eficiente en términos de espacio para los componentes.
Tuerca para cadenas en pulgadas Cat®, rosca de 1-14
Tuerca de cadena métrica Cat®, rosca M39 × 3
1 - 16 de 61 resultados
1 - 16 de 61 resultados
Cat
Thickness (in)
0.945
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M22-1.5
Material
Aleación de zinc,Acero de carbono,Fluido de recubrimiento
Tamaño del perno (pulg)
0,8661
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.26
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.748
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M18-1.5
Material
Fluido de recubrimiento,Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.102
Coating
Oil with Corrosion Inhibitor
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1.339
Thread
RH Fine
Tipo de tuerca
Tuercas De Cadena
Altura (pulg)
1.34
Thread Size (in - TPI) (in)
M24-1.5
Material
Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.39
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Recubrimiento
Fosfato De Zinc Y Aceite
Mando (pulg)
1,50
Thickness (in)
1.535
Altura (pulg)
1.54
Thread
RH Standard
Tipo de tuerca
No Especificado
Material
Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Tamaño de rosca (pulg)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Longitud (pulg)
4.33
Grosor (pulg)
0.551
Material
Acero,Acero de carbono
Rosca
Lado derecho, fina
Tipo de tuerca
Tuerca Cuadrada
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg)
M14-1.5
Ancho (pulg)
4.33
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.866
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.906
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-14
Material
Acero de carbono,Fluido de recubrimiento
Thread Size (in)
0.034
Drive (in)
1.312
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1.535
Thread
RH Fine
Tipo de tuerca
Tuercas De Cadena
Thread Size (in - TPI) (in)
M30-2
Material
Acero de carbono,Aleación de zinc
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.811
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
1.063
Thread
RH Fine
Tipo de tuerca
Tuercas De Cadena
Thread Size (in - TPI) (in)
M27-2
Material
Acero de carbono,Aleación de zinc
Thread Size (in)
0
Drive (in)
1.496
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Hand of Thread
RH
Nut Type
Mailbox (square)
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc
Thickness (in)
1.339
Thread Size (in)
0
Coating
Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade
Iso 898-2 Class 12
Drive (in)
1.496
Cat
Descripción del material
Acero
Thickness (in)
0.422
Thread
RH Coarse
Tipo de tuerca
Tuerca De Cabeza Hexagonal
Tamaño de rosca (pulg)
3/4-10
Thread Size (in - TPI) (in)
3/4-10
Tamaño hexagonal (pulg)
1.09
Altura (pulg)
0.42
Material
Acero de carbono,Aleación de zinc,Otras mezclas: Metal y no metal
Drive (in)
1.125
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.569
Thread
RH Fine
Nut Type
Square
Thread Size (in - TPI) (in)
M16-1.5
Material
Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Drive (in)
0.929
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.421
Thread
RH Coarse
Nut Type
Hex
Thread Size (in - TPI) (in)
7/8-9
Tamaño de rosca (pulg)
7/8-9
Material
Acero de carbono,Otras mezclas: Metal y no metal,Aleación de zinc
Tamaño hexagonal (pulg)
1.31
Descripción del material
Acero
Altura (pulg)
0.42
Drive (in)
1.313
Coating
Zinc
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Material
Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in)
0
Nut Type
Round (Spanner or Bearing)
Drive (in)
2.126
Coating
Zinc
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Thickness (in)
2.244
Hand of Thread
RH
Cat
Thickness (in)
0.547
Material
Acero,Acero de carbono,Aleación de zinc,Otras mezclas: Metal y no metal
Thread
RH Coarse
Tipo de tuerca
Hexagonal
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg)
1-8
Longitud (pulg)
0.55
Tamaño hexagonal (pulg)
1.0
Recubrimiento
Zinc Galvanizado
Thread Size (in)
0.039
Drive (in)
1.5
Class or Grade
SAE J995 Grade 8
Hand of Thread
RH
Cat
Recubrimiento
Fosfato De Zinc Y Aceite
Mando (pulg)
1,46
Thickness (in)
1.339
Altura (pulg)
1.34
Thread
RH Standard
Tipo de tuerca
No Especificado
Material
Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in - TPI) (in)
1-14
Tamaño de rosca (pulg)
1-14
Class or Grade
Cat/SAE J995 Grade 8+ (170 ksi)
Hand of Thread
RH
Cat
Recubrimiento
Fosfato De Zinc Y Aceite
Thickness (in)
1.969
Thread
RH Fine
Tipo de tuerca
Tuerca De Cadena
Material
Acero,Aleación de zinc,Acero de carbono
Thread Size (in - TPI) (in)
M39-3
Thread Size (in)
0
Drive (in)
2.362
Class or Grade
ISO 898-2 Class 12
Hand of Thread
RH