Inicio061-8350: TUERCA
Inicio061-8350: TUERCA
061-8350: TUERCA

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
061-8350: TUERCA
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
Descripción del número de pieza 061-8350

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 061-8350

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Otras mezclas: Metal y no metal,Aleación de zinc
Thread Size (in): 0.054
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 1.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.375x12
Class or Grade: SAE J995 Grade 8
Drive (in): 2
Thickness (mm): 40.87
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Thickness (in): 1.609
Drive (mm): 50.8
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 061-8350

HERRAMIENTA

PM-201 PM-565B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido