Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio061-8353: TUERCA
Inicio061-8353: TUERCA
061-8353: TUERCA

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
061-8353: TUERCA
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 061-8353

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 061-8353

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Aleación mixta: Metal
Thread Size (in): 0.025
Nut Type: Hex
Thread Size (mm): 0.625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 5/8x11
Drive (in): 1.062
Thickness (mm): 21.82
Thickness (in): 0.859
Drive (mm): 26.97
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 061-8353

MOTOTRAÍLLA

623B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido