Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio095-0641: Pernos de cabeza hueca hexagonal
Inicio095-0641: Pernos de cabeza hueca hexagonal
095-0641: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Métrico

Marca: Cat

Imágenes del producto
095-0641: Pernos de cabeza hueca hexagonal
095-0641: Pernos de cabeza hueca hexagonal

Métrico

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 095-0641

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 095-0641

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hueca Hexagonal
Ancho de la cabeza: 5 (mm): 7.0
Material: Aleación de acero
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tamaño de la rosca (diám. x inclin.) (mm): M4x0.7
Longitud de asa: 2 (mm): 2
Longitud total del perno: 3 (mm): 10
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M4
Bolt Length (mm): 10.0
Grip Length (in): 0.083
Bolt Length (in): 0.394
Grip Length (mm): 2.1
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 095-0641

TALADORA APILADORA DE CADENAS

TK732 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 2590 1390 2491 1190T 1090 532 541 1290T 551 552 TK711

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6200 MD6250

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307B 308E2 SR 308E2 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CS-56B CS-68B CB-14B CS-66B CD-54 CS-74B CP-56B CP-68B CP-74B CB-534D

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871 TK381 TK371

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 438D 416F2 416 420F2 428F2 424D 426 424B 428 424 420 432F2 446D 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 430F2 415F2 420F 442D 430D 442E 430E 430F 434 430 432 444F2 426 F2 444 422F2 416E 428F 416F 428D 416D 428E 434F2

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

906H2 907H2 914 910 906 910K 910M 930 938 920 926 906H 914K 914M 914G 914G2 908M 908H2 906M 918M 907H 907M 908H

COMPACTADOR DE SUELOS

825 825K 815K 815

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3260

CAMIÓN ARTICULADO SUBTERRÁNEO

AE40 AD55 AD30 AD45 AD40

MOTOTRAÍLLA

627 623 621 623K 621K 627K

MOTONIVELADORA

18M3 16 14 18 14M3 16M3

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

555D 535D 535C 545D 545C 525D 525C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

824K 814K 814 824

MINICARGADOR

242B3 289D3 226B 272D XHP 226B3 216B 252B3 236B3 272C 272D 262B 262D 262C 262C2 262D3 252B 246D3 268B 256C 242B 272D3 XE 272D3 272D2 246B 246D 246C 279D3 232B 248B 236B 216B3 272D2 XHP

MOTOR DE PETRÓLEO

C175-16 C280-12

TRACTOR DE RUEDAS

633E II 631E 623H 623F 621K OEM 621F 621H 627H 627F 637E

TRANSPORTADOR

584 584HD

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826 816K 816 826K

GRUPO ELECTRÓGENO

C13 XQ350

MÓDULO DE POTENCIA

OEM POWER

MOTOR INDUSTRIAL

C13

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

2570C 2570D 543 533 2470C HA770 TK370 573C 573D TK380 HA870 563C 563D 2670C 553C 2670D

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

C280-16

EXCAVADORA

330 L 320-A L 320-A S 320-A N 325-A 325 LN 349E L 349E L VG 330-A L 330 LN 352F-VG 325 L 349E 352F 349 330-A L 325-A LN 352 355 325-A L 320-A 330-A 320N 375-A 330-A LN 320 L

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH210 TH215

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 XE 299D3 299D2 259B3 299D2 XHP 299D XHP

CARGADOR TODOTERRENO

277B 277D 277C 277C2 267B 257B3 257B 247B 297D2 XHP 297D2 297D XHP 297D 297C 287C2 247B3 287C 287B 287D

TRACTOR DE CADENAS

D7E D9T D7E LGP

CARGADOR INDUSTRIAL

415F2 IL

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700 R2900 R3000H

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 972K 907K 980 982 906K 906M 950K 962K 980XE 908K 908M 926 924 930 938 966K 930K 930M 982 XE 980 XE 980K HLG 814K 966K XE 908 907 906 924K 980G 980K 980M 938K 938M 926M 982M

TRACTOR DE PREPARACIÓN DEL SITIO

586C 2864C

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

349E L HVG 349E

COSECHADORA DE RUEDAS

550B 560B 570B 580B 550 570 580

CHALLENGER

65E 75E 85E 95E

CAMIÓN ARTICULADO

D20D 730 EJECTOR D250D 725 730 735

MOTOR

C13B

MOTOR MARINO

C280-16 C280-12 C175-16

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT14G2 IT14G

CARGADOR DE CADENAS

973C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido