Inicio096-5606: altura de carga Anillo de desgaste
Inicio096-5606: altura de carga Anillo de desgaste
096-5606: altura de carga Anillo de desgaste

Marca: Cat

Imágenes del producto
096-5606: altura de carga Anillo de desgaste
096-5606: altura de carga Anillo de desgaste

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 096-5606

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 096-5606

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho de la muesca: A (+/- 0,003 pulg) (pulg): 0,35
Diámetro de la varilla (mm): 161.93
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,001 pulg) (pulg): 6.69
Diámetro de la varilla (pulg): 6.38
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0254 mm) (mm): 169.83
Ancho de la muesca: A (+/- 0,0762 mm) (mm): 8,90
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 096-5606

EXCAVADORA

EL300B EL200B E450 E200B E300B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido