Inicio0R-7185: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR
Inicio0R-7185: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR
0R-7185: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR

Turbocompresor remanufacturado

Marca: Cat

Imágenes del producto
0R-7185: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR
0R-7185: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR

Turbocompresor remanufacturado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 0R-7185

Descripción:

  • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

Atributos:

  • Los turbocompresores Cat® Reman se diseñaron, fabricaron y probaron con el fin de soportar las condiciones extremas dentro del motor. Al seleccionar el turbocompresor correcto para su aplicación y al cumplir con las técnicas de mantenimiento adecuadas, puede ayudar a garantizar una eficiencia máxima del turbocompresor y del motor.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 0R-7185

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 0.1
Altura (mm): 335.3
Longitud (pulg): 10.6
Altura (pulg): 13.2
Ancho (mm): 269.2
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 0R-7185

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido