InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos0T-0690: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesPernos y tornillos0T-0690: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
0T-0690: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite

Pulgada

Marca: Cat

Imágenes del producto
0T-0690: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
0T-0690: Pernos de cabeza hexagonal con recubrimiento de fosfato y aceite
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Pulgada

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 0T-0690

Los pernos y las correspondientes arandelas y tuercas de acero templado Cat forman un sistema de acoplamiento que produce cargas de sujeción pesadas en forma constante.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 0T-0690

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Bolt Length (in): 1.5
Bolt Length (mm): 38.1
Tipo de perno: Pernos De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Grip Length (in): 0.25
Grip Length (mm): 6.35
Rosca: Rosca gruesa UNC
Tamaño de rosca (pulg: TPI) (pulg): 7/8-9
Longitud total del perno: 3 (pulg): 1 1/2
Ancho de la cabeza: 5 (pulg): 1.31
Altura de la cabeza: 4 (pulg): 0.67
Material: Aleación de zinc,Acero de carbono
Acabado: Recubrimiento de fosfato y aceite
Longitud de asa: 2 (pulg): 0,25
Thread Size (in): 0.034
Thread Size (mm): 0.875
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 0T-0690

TRACTOR TOPADOR

824S 8S 8U 8R 825 10C 5A 9A 9C 9U 5P 5S 10SU 9S 9R 11U 7A 10S 7S 7U 10U 11SU 8C 8A

DESGARRADOR

8D 11 10 5 9 8

CABRESTANTE

55 59 58

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 825B

CARGADOR DE RUEDAS

950B/950E 950B 950E 988

MOTOTRAÍLLA

623G 623F 631C 627G 627F 623E 631B 627E 637 621E 621G 621F 637B

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B 824 824C

TRACTOR DE RUEDAS

627G 627H 623H 621G 621H

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

826C 826B

CONTROL HIDRÁULICO

183B

CARGADOR DE CADENAS

943 955K

EXCAVADORA

215B 215C 215D 215

TRACTOR DE CADENAS

D6G SR D7G D8K D8L D8H D6F SR D5B D11N D10 D5H D9L D9H D5E D6E SR D6D D6E

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido