Inicio101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
Inicio101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Imágenes del producto
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA
101-9939: CONJUNTO DE MANGUERA

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 101-9939

Descripción:
Transporta petróleo de alta temperatura y fluidos lubricantes e hidráulicos a base de agua a través del sistema hidráulico.


Atributos:
Fabricado con tubo de caucho sintético especial para altas temperaturas y un solo refuerzo trenzado de acero de alta resistencia. La cubierta exterior sintética es resistente al aceite, las condiciones climáticas y la abrasión. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


Aplicación recomendada:
Diseñado para aplicaciones de servicio de presión media y alta temperatura. La Guardia Costera lo aprobó para las aplicaciones marítimas.

Ver más
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Ver más
Especificaciones para el número de pieza 101-9939
Overall Length (mm): 725.0
Weight (kg): 0.261
Material: Medium Pressure Hose,Carbon Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 101-9939

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-201 PM-565 PM-565B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido