Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común104-4805: TUERCA: ESFÉRICA
InicioTornillería, sellos e insumosBarras, placas y soportes angularesPlacas planas de forma común104-4805: TUERCA: ESFÉRICA
104-4805: TUERCA: ESFÉRICA

Marca: Cat

fallback-image
104-4805: TUERCA: ESFÉRICA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 104-4805

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Thickness (mm): 22.5
Thickness (in): 0.886
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): 3/4-24
Thread Size (in): 0.03
Thread Size (mm): 0.750
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x24
Drive (in): 0.875
Drive (mm): 22.23
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 104-4805

CAMIÓN ARTICULADO

D300E D250E

MOTOR DE CAMIÓN

3306 3306C 3306B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido