Inicio109-1213: GRUPO DE ROSILLO SF
Inicio109-1213: GRUPO DE ROSILLO SF
109-1213: GRUPO DE ROSILLO SF

Rodillo inferior

Marca: Cat

Imágenes del producto
109-1213: GRUPO DE ROSILLO SF
109-1213: GRUPO DE ROSILLO SF
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Rodillo inferior

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 109-1213

Descripción:

  • Los rodillos inferiores soportan el peso de la máquina y la guían a través de la cadena.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 109-1213

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro de la brida (pulg): 8.54
Paso de la cadena (pulg): 8.5
Diámetro de banda de rodadura (pulg): 7.09
Diámetro de brida (mm): 217.0
Paso de la cadena (mm): 215.9
Diámetro de banda de rodadura (mm): 180.0
Tipo de brida: Brida simple
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 109-1213

TREN DE RODAJE

OEMS

EXCAVADORA

330-A 330-A LN 330 LN 330-A L 330 L 330-A L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido