Inicio10R-5984: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
Inicio10R-5984: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
10R-5984: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

Culata de cilindro remanufacturada

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
10R-5984: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Culata de cilindro remanufacturada

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 10R-5984

Descripción:

  • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

Atributos:

  • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 10R-5984

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 1,206.5
Longitud (pulg): 47.5
Altura (pulg): 12.5
Altura (mm): 317.5
Ancho (mm): 393.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 10R-5984

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido