Inicio10R-7235: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
Inicio10R-7235: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
10R-7235: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

Inyector de combustible remanufacturado

Marca: Cat

fallback-image
10R-7235: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

Inyector de combustible remanufacturado

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 10R-7235

Descripción:

  • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

Atributos:

  • Con las piezas Cat® Reman, se proporcionan un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 10R-7235

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 374.65
Altura (mm): 76.2
Longitud (pulg): 14.75
Altura (pulg): 3.0
Ancho (mm): 139.7
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 10R-7235

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido