InicioHerramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónConjuntos de cuchillas base112-4996: CUCHILLA A
InicioHerramientas de corteCuchillas base y labios del cucharónConjuntos de cuchillas base112-4996: CUCHILLA A
112-4996: CUCHILLA A

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
112-4996: CUCHILLA A
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 112-4996

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 112-4996

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Width Between Sidebars (mm): 1,285.0
Overall Width (in): 55.276
End Depth (in): 12.0
Bevel Angle: 22.6
Adapter Size: J400
Material: Structural Steel,Alloy Steel
Thickness Class: 45
Overall Width (mm): 1,404.0
Overall Depth (in): 12.0
Size: J400
Adapter Type: Two Strap
Adapter Quantity: 5
Shape: Straight
Overall Depth (mm): 304.8
Series: J Series
Adapter Series: J Series
End Depth (mm): 304.8
Width Between Sidebars (in): 50.591
Edge Assembly Type: Standard
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 112-4996

EXCAVADORA

330-A 322N 330-A LN 330 LN 322-A LN 322B L 330 L 322 L 330-A L 325B LN 322B LN 325B L 322 LN 330B L 330B LN 322-A L 322-A N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido