InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas116-8618: TUERCA
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaSujecionesTuercas116-8618: TUERCA
116-8618: TUERCA

Marca: Cat

Imágenes del producto
116-8618: TUERCA
116-8618: TUERCA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 116-8618

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Thickness (mm): 6.0
Thickness (in): 0.236
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex
Thread Size (in - TPI) (in): M10-1
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1
Drive (in): 0.669
Drive (mm): 17.0
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 116-8618

GRUPO ELECTRÓGENO

3056 3054

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB-545 CB-544 CS-431C CP-433C CS-433C CB-535B CB-434B CB-434C CP-323C CS-323C CB-534C CB-534B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

436C 416C 426B 438C 426C 436B 428B 416B 428C 438B

MOTOR INDUSTRIAL

3054 3056

COMPACTADOR NEUMÁTICO

PS-300B PS-200B PF-300B PS-150B

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3056 3054

EXCAVADORA

312-A

MANIPULADOR TELESCÓPICO

TH62 TH63 TH103 TH82 TH83

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

BG-210B BG-225B AP-800C BG-230

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido