Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
119-6869: KIT DE SELLO ANULAR

119-6869: KIT DE SELLO ANULAR

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada

119-6869: KIT DE SELLO ANULAR

Marca: Cat

Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

9X-7380: Sello anular de 7,65 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

9X-7381: Sello anular con diámetro interior de 10,82 mm

Cantidad: 3

9X-7382: Sello anular de 14 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

9X-7383: Sello anular de 17,17 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

9X-7385: Sello anular de 20,22 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

Se muestran 1 a 5 de 5

Descripción del número de pieza 119-6869

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 119-6869

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 119-6869

EXCAVADORA

375-A 350 L 350-A

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido