Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión119-9528: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión
119-9528: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
119-9528: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

Imágenes del producto
Espiga de 6,19 mm de diámetro exterior
Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exterior
Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interior
COJINETE
Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de Largo
ANILLO
arandela de Empuje de Diámetro Interno de 32 mm
Cojinete de rodillos cónicos de 31,75 mm
Pasador de resorte ranurado de 5,56 mm de diámetro
Pasador de resorte ranurado de 15,88 mm de largo
119-9528: KIT DE COJINETE DEL CONVERTIDOR DE PAR
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Kit de cojinete del convertidor de par

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

2A-3348: Espiga de 6,19 mm de diámetro exterior
2A-3348: Espiga de 6,19 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
1T-0576: Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exterior
1T-0576: Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
101-4897: Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interior
101-4897: Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1T-0043: COJINETE
1T-0043: COJINETECantidad: 1
7M-5130: Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de Largo
7M-5130: Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de LargoCantidad: 1
1T-0234: ANILLO
1T-0234: ANILLOCantidad: 1
8P-8701: arandela de Empuje de Diámetro Interno de 32 mm
8P-8701: arandela de Empuje de Diámetro Interno de 32 mmCantidad: 2
5P-7068: Cojinete de rodillos cónicos de 31,75 mm
5P-7068: Cojinete de rodillos cónicos de 31,75 mmCantidad: 2
1T-0289: Pasador de resorte ranurado de 5,56 mm de diámetro
1T-0289: Pasador de resorte ranurado de 5,56 mm de diámetroCantidad: 4
1T-0068: Pasador de resorte ranurado de 15,88 mm de largo
1T-0068: Pasador de resorte ranurado de 15,88 mm de largoCantidad: 4
Se muestran 1 a 10 de 10
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto