Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
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
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión120-9589: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioTren de impulsión y direcciónkits de cojinetes del tren de impulsión
120-9589: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN
120-9589: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

Imágenes del producto
COJINETE
Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exterior
Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
Cojinete de bolas especial de 114,30 mm de diámetro interior
Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interior
Anillo de sellado de diámetro exterior de 101,6 mm
COJINETE
Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exterior
Pasador de resorte ranurado de 15,87 mm de largo
Cojinete de bolas
Anillo de sello de metal
Pasador de espiga sólido de 4,76 mm de diámetro exterior
Cojinete: rodillo de aguja
Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de Largo
Anillo de sello de 69,2 mm de diámetro interior
Pasador de resorte ranurado de 63,50 mm de largo
Pasador de resorte de 4,76 mm de diámetro exterior nominal
Anillo de sello de metal
46,08 mm Diámetro exterior del cojinete de manguito
Espiga de 6,19 mm de diámetro exterior
Disco de empuje de 20,65 mm de diámetro interior
Disco de empuje de 26,94 mm de diámetro interior
Cojinete de copa de 110,00 mm de diámetro exterior
Cojinete cónico de 65 mm de diámetro interior
Taza de cojinete de rodillos cónicos de 169,86 mm
Cojinete cónico de 127 mm de diámetro interior
Anillo de sello de metal
Pasador elástico de 44,45 mm de largo
Disco de empuje de 5 mm de espesor
Rodamiento del manguito de 38,224 mm de diámetro exterior
COJINETE
Cojinete: rodillo de aguja
Pasador: resorte
Pasador de resorte ranurado de 15,88 mm de largo
Anillo de sello de metal
120-9589: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
Elementos incluidos

No hay resultados disponibles.

1T-0043: COJINETE
1T-0043: COJINETECantidad: 1
1T-0576: Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exterior
1T-0576: Cojinete de manguito de 93,79 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interior
1S-3743: Cojinete de bolas de 65 mm de diámetro interiorCantidad: 1
143-4642: Cojinete de bolas especial de 114,30 mm de diámetro interior
143-4642: Cojinete de bolas especial de 114,30 mm de diámetro interiorCantidad: 1
101-4897: Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interior
101-4897: Cojinete de bolas especial de 40 mm de diámetro interiorCantidad: 1
8P-9723: Anillo de sellado de diámetro exterior de 101,6 mm
8P-9723: Anillo de sellado de diámetro exterior de 101,6 mmCantidad: 1
5P-3930: COJINETE
5P-3930: COJINETECantidad: 6
4S-8537: Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exterior
4S-8537: Pasador de espiga sólido de 6,35 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
3H-2617: Pasador de resorte ranurado de 15,87 mm de largo
3H-2617: Pasador de resorte ranurado de 15,87 mm de largoCantidad: 1
7B-7515: Cojinete de bolas
7B-7515: Cojinete de bolasCantidad: 1
8P-8950: Anillo de sello de metal
8P-8950: Anillo de sello de metalCantidad: 2
8S-3426: Pasador de espiga sólido de 4,76 mm de diámetro exterior
8S-3426: Pasador de espiga sólido de 4,76 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
7S-4534: Cojinete: rodillo de aguja
7S-4534: Cojinete: rodillo de agujaCantidad: 3
7M-5130: Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de Largo
7M-5130: Pasador de resorte de extremo Biselado de 19,05 mm de LargoCantidad: 1
1T-1622: Anillo de sello de 69,2 mm de diámetro interior
1T-1622: Anillo de sello de 69,2 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1J-5353: Pasador de resorte ranurado de 63,50 mm de largo
1J-5353: Pasador de resorte ranurado de 63,50 mm de largoCantidad: 2
3S-8109: Pasador de resorte de 4,76 mm de diámetro exterior nominal
3S-8109: Pasador de resorte de 4,76 mm de diámetro exterior nominalCantidad: 13
3K-1432: Anillo de sello de metal
3K-1432: Anillo de sello de metalCantidad: 2
3T-2094: 46,08 mm Diámetro exterior del cojinete de manguito
3T-2094: 46,08 mm Diámetro exterior del cojinete de manguitoCantidad: 4
2A-3348: Espiga de 6,19 mm de diámetro exterior
2A-3348: Espiga de 6,19 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
8E-8297: Disco de empuje de 20,65 mm de diámetro interior
8E-8297: Disco de empuje de 20,65 mm de diámetro interiorCantidad: 12
8E-8299: Disco de empuje de 26,94 mm de diámetro interior
8E-8299: Disco de empuje de 26,94 mm de diámetro interiorCantidad: 18
2P-8986: Cojinete de copa de 110,00 mm de diámetro exterior
2P-8986: Cojinete de copa de 110,00 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
2P-8987: Cojinete cónico de 65 mm de diámetro interior
2P-8987: Cojinete cónico de 65 mm de diámetro interiorCantidad: 2
155-6647: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 169,86 mm
155-6647: Taza de cojinete de rodillos cónicos de 169,86 mmCantidad: 2
155-6648: Cojinete cónico de 127 mm de diámetro interior
155-6648: Cojinete cónico de 127 mm de diámetro interiorCantidad: 2
3P-7019: Anillo de sello de metal
3P-7019: Anillo de sello de metalCantidad: 2
4H-4737: Pasador elástico de 44,45 mm de largo
4H-4737: Pasador elástico de 44,45 mm de largoCantidad: 4
8E-7987: Disco de empuje de 5 mm de espesor
8E-7987: Disco de empuje de 5 mm de espesorCantidad: 1
9G-7683: Rodamiento del manguito de 38,224 mm de diámetro exterior
9G-7683: Rodamiento del manguito de 38,224 mm de diámetro exteriorCantidad: 2
6V-1649: COJINETE
6V-1649: COJINETECantidad: 2
5P-3131: Cojinete: rodillo de aguja
5P-3131: Cojinete: rodillo de agujaCantidad: 6
Se muestran 1 a 32 de 35Cargar más
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 120-9589

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 120-9589

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

936F G936 936

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto