Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

Inicio129-6654: MANGUITO
Inicio129-6654: MANGUITO
129-6654: MANGUITO

Manguito

Marca: Cat

Imágenes del producto
129-6654: MANGUITO
129-6654: MANGUITO

Manguito

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Descripción
Descripción

Descripción:
Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

Atributos:
Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Aplicaciones:
Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

Descripción:
Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

Atributos:
Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Aplicaciones:
Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

Especificaciones
Especificaciones
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 0.67
Longitud del manguito (pulg): 2.4
Diámetro exterior (pulg): 1.07
Diámetro interno (mm): 17
Diámetro exterior (mm): 27.2
Longitud del manguito (mm): 61
Tipo de montaje: Manguito
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Unidades de mediciónImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 0.67
Longitud del manguito (pulg): 2.4
Diámetro exterior (pulg): 1.07
Ver más
Modelos compatibles
Modelos compatibles
Excavadora
330-A325-A FM L325-A322-A L322 L330-A L
Ver más
Excavadora
330-A325-A FM L325-A322-A L322 L330-A L
Información de la garantía
Política de devoluciones
Parts Diagrams
No EquipmentIngrese el número de serie del equipo o seleccione uno de la lista añadida previamente para ver los diagramas de piezas.
Seleccionar equipo
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 129-6654
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Descripción del número de pieza 129-6654

Descripción:
Los montajes de aislamiento se usan para conectar y ubicar sistemas, adaptarse al desplazamiento y aislar componentes de la estructura circundante (vibración, impacto y ruido).

En algunos conjuntos de montaje, se usan manguitos internos sueltos que están disponibles por separado. Normalmente, estos manguitos rodean una unión empernada central.

Atributos:
Los sistemas de montaje Cat® están diseñados para reducir el esfuerzo y la tensión sobre los componentes montados y así aumentar su durabilidad y rendimiento, y para contribuir a la comodidad del operador. Todo el sistema (diseño de montaje, selección del material, ubicación, tornillería, etc.) está optimizado y validado para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Aplicaciones:
Los manguitos son componentes de muchos tipos de montajes de aislamiento.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 129-6654

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Diámetro interno (pulg): 0.67
Longitud del manguito (pulg): 2.4
Diámetro exterior (pulg): 1.07
Diámetro interno (mm): 17
Diámetro exterior (mm): 27.2
Longitud del manguito (mm): 61
Tipo de montaje: Manguito
Material: Carbon Steel,Alloy Zinc
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 129-6654

EXCAVADORA

330-A 325-A FM L 325-A 322-A L 322 L 330-A L

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto