InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora134-5869: 762 mm (30"), con pasador
InicioAccesoriosCucharones - retroexcavadora134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador

Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.

Marca: Cat

Imágenes del producto
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador
134-5869: 762 mm (30"), con pasador

Estos cucharones son una buena alternativa para suelos semirrocosos o cuando es necesario romper y retirar material duro del banco.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 134-5869

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Capacidad nominal (pies3): 9.5
Ancho: 30 in
Ancho: 762 mm
Capacidad nominal (L): 269
Capacidad: 269 l
Ancho (mm): 762
Capacidad: 9.5 ft³
Ancho (pulg): 30
Peso: 194 kg
Herramientas de corte: Sistema de retención diagonal (DRS)
Peso: 427.7 lb
Grosor de la base de la cuchilla: 25 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 1 in
Radio de la punta: 36.3 in
Radio de la punta: 922 mm
Tipo de interfaz: Con pasador
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 134-5869

RETROEXCAVADORA CARGADORA

424D 436C 420D 432E 442D 442E 434E 422E 432D 444E 416C 428D 438C 416D 426C 428E 416B 428C

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido