Inicio136-4591: LEVA DE PAR
Inicio136-4591: LEVA DE PAR
136-4591: LEVA DE PAR

Leva de par del regulador

Marca: Cat

Imágenes del producto
136-4591: LEVA DE PAR
136-4591: LEVA DE PAR

Leva de par del regulador

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 136-4591

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 95.25
Altura (mm): 7.62
Longitud (pulg): 3.75
Altura (pulg): 0.3
Ancho (mm): 69.85
Material: Alloy Steel
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 136-4591

MOTOR INDUSTRIAL

3116

EXCAVADORA

325B L 325B LN

EXCAVADORA DE RUEDAS

M325B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido