Caterpillar
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.

Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioMantenimiento140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO
Inicio140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Imágenes del producto

140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

140-1713: KIT-INSTALACIÓN DE CULATA DE CILINDRO

Kit de culata de cilindro simple

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

107-7832: Empaquetadura de culata de cilindro

Cantidad: 1

113-6200: Empaquetadura de culata de motor de 2,48 mm de espesor

Cantidad: 3

113-6250: Empaquetadura de culata de motor de 0,79 mm de grosor

Cantidad: 1

114-8718: Junta tórica del sistema de combustible de 26,64 mm del diámetro interior

Cantidad: 6

119-2940: Empaquetadura del motor de 1,13 mm de grosor

Cantidad: 1

156-0235: Traba del múltiple de escape

Cantidad: 5

188-6126: Empaquetadura de la brida de aceite Cat® de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

195-7339: Empaquetadura de regulador de termostato de agua

Cantidad: 1

1J-9671: Junta tórica de 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Cantidad: 3

2F-7761: Empaquetadura de brida de 0,79 mm de grosor

Cantidad: 1

2W-7212: Empaquetadura de regulador de agua de 0,8 mm de grosor

Cantidad: 1

3D-2824: Sello anular de 23,47 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

3J-1907: Sello anular NBR de 1,98 × 11,89 mm, 90 A

Cantidad: 8

3J-7354: Sello anular 90A NBR de 1,83 x 8,92 mm

Cantidad: 2

3K-0360: Sello anular 90A NBR de 2,21 × 16,36 mm

Cantidad: 6

4J-5477: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 7,67 mm

Cantidad: 1

4L-9564: Sello anular de 81,92 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

4P-1624: Empaquetadura de la tapa del múltiple de admisión de 1,13 mm de grosor

Cantidad: 1

5F-7054: Sello anular de 18,64 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

6F-6673: Sello anular de caucho

Cantidad: 1

6I-3033: Traba de acero del múltiple de escape

Cantidad: 1

6V-8397: Sello anular 90A NBR de 1,78 × 9,27 mm

Cantidad: 6

7C-1152: Empaquetadura de posenfriador de 1,3 mm de grosor

Cantidad: 1

7C-1159: Empaquetadura de filtro de combustible de 0,8 mm de espesor

Cantidad: 1

7C-7431: Empaquetadura de turbo compresora de 1,03 mm de espesor

Cantidad: 1

7E-0844: Sello de Anillo en D de 28,60 mm de Diámetro Interno

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 26 de 26

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido