Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores140-4739: ESPACIADOR
InicioTornillería, sellos e insumosTornilleríaArandelas y espaciadores140-4739: ESPACIADOR
140-4739: ESPACIADOR

Marca: Cat

fallback-image
140-4739: ESPACIADOR

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 140-4739

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Material: Acero de carbono
Outside Diameter (in): 0.551
Outside Diameter (mm): 14.0
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 10.8
Thickness (mm): 40.0
Thickness (in): 1.575
Inside Diameter (in): 0.425
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 140-4739

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

304.5 304 303.5 305 305.5 306

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido