Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio149-1746: Conjunto de Manguera
Inicio149-1746: Conjunto de Manguera
149-1746: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Imágenes del producto
149-1746: Conjunto de Manguera
149-1746: Conjunto de Manguera

Conjunto de manguera hidráulica de presión media

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 149-1746

Descripción:
Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


Atributos:
Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


Aplicación recomendada:
Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua y glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

Ver más
Advertencia sobre los productos para conjuntos de mangueras CatΠ
Improper selections of hose and coupling combinations will void warranties and may result in serious personal injury or death, property damage, or component and machine system failure.
Ver más
Especificaciones para el número de pieza 149-1746
Overall Length (mm): 4,200.0
Weight (kg): 3.243
Material: Medium Pressure Hose
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 149-1746

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido