InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje153-1651: CONJUNTO DE PASADOR
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoPasadores de varillaje
153-1651: CONJUNTO DE PASADOR
153-1651: CONJUNTO DE PASADOR

Linkage Pin

Marca: Cat

Imágenes del producto
153-1651: CONJUNTO DE PASADOR

Linkage Pin
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
Diagrama de piezas para 153-1651
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 153-1651

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Length (mm): 476
Length (in): 18.74
Pin Diameter (mm): 60
Pin Diameter (in): 2.36
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: Flag Pin
Material: STEEL,Structural Steel,Alloy Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 153-1651

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

307C 307B

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto