Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio167-2209: Sello de amortiguador
Inicio167-2209: Sello de amortiguador
167-2209: Sello de amortiguador

Forma del sello: tipo D

Marca: Cat

Imágenes del producto
167-2209: Sello de amortiguador
167-2209: Sello de amortiguador

Forma del sello: tipo D

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 167-2209

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Ancho de la muesca: A (+/- 0,127 mm) (mm): 98,83
Forma de sello: Tipo D
Diámetro de la varilla (mm): 82.55
Diámetro de la varilla (pulg): 3.25
Ancho de la muesca: A (+/- 0,005 pulg) (pulg): 3,89
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,127 mm) (mm): 5.59
Diámetro de la muesca: B (+/- 0,005 pulg) (pulg): 0.22
Material: Aliphatic Polyketone Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic,Polyurethane Plastic,Acetal Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 167-2209

TALADORA APILADORA DE CADENAS

532 TK732 1190T 2391 522B TK722 552 2 1290T TK752 552 2491 522

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

854G 854K 854

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600 R1300

TRACTOR DE RUEDAS

657G

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836

CARGADOR DE RUEDAS

972G II 966F II 988B 988F 992D 972G 962G II 992C 992K 988F II 950G II 966F 966H 966G 950G 962H 962G 950H 970F 966G II

CAMIÓN

797

CARGADOR DE CADENAS

973C 973

MOTOTRAÍLLA

651E 657G 657E

MOTONIVELADORA

24H 24M

TRACTOR DE CADENAS

D10R D9T D9R

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido