InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico169-7841: KIT DE SELLOS
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits generales de servicio y reparación del sistema hidráulico
169-7841: KIT DE SELLOS
169-7841: KIT DE SELLOS

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Imágenes del producto
169-7841: KIT DE SELLOS
169-7841: KIT DE SELLOS

Kit de sello de cilindro hidráulico

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

095-1628: SELLO ANULAR
095-1628: SELLO ANULARCantidad: 1
095-1676: sello anular
095-1676: sello anularCantidad: 1
143-8028: ANILLO
143-8028: ANILLOCantidad: 1
143-8035: ANILLO
143-8035: ANILLOCantidad: 1
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exterior
165-9285: Sello de labio de 11 mm de diámetro exteriorCantidad: 1
099-0681: ANILLO B/UP
099-0681: ANILLO B/UPCantidad: 1
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro Interno
096-1054: Anillo de Respaldo de 80 mm de Diámetro InternoCantidad: 1
093-1479: Sello en U para varillas
093-1479: Sello en U para varillasCantidad: 1
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mm
9X-3592: Sello de dos piezas con diámetro de la perforación de 120 mmCantidad: 1
093-1484: Sello de amortiguador
093-1484: Sello de amortiguadorCantidad: 1
143-8027: ANILLO
143-8027: ANILLOCantidad: 1
Se muestran 1 a 11 de 11
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 169-7841

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 169-7841

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto