Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
Inicio169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector

Marca: Cat

Imágenes del producto
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
169-8670: 169-8670 Conjunto de enchufe: conector
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 169-8670

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 169-8670
Material: Polyamide Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 169-8670

MOTOR DE GAS

G3512E G3516C

CAMIÓN PARA CANTERAS

771C

TRACTOR INDUSTRIAL

HA771 HA871

MOTOTRAÍLLA

637G 627G

MOTONIVELADORA

12H 12K 120H 160K 160H 120K 135H 160H NA 160H ES 12H NA 163H 135H NA 12H ES 120H ES 140K 163H NA 140H 120H NA 140H NA 140K 2 140H ES 143H 120K 2

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

844 854K

GENERADOR

SR5 SR4B

MOTOR DE PETRÓLEO

3126B 3512C 3512B

TRACTOR DE RUEDAS

623G 633D 621G 639D 627G 631D 631E 631G 637G 637D 637E

GRUPO ELECTRÓGENO

G3520 G3516 C175-20 G3512 C32 GEN SET C175-16 G3516H C175-16GENSET 3516 C18 G3520E 3512 G3520H G3520K 3512C 3512B C9 C27 C32 3516C G3512H 3516B 3516C GEN SET G3512K 3516E

MÓDULO DE POTENCIA

C32

MOTOR - MÁQUINA

C4.4 C27

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM-102 PM-201 PM-565 PM-565B

MOTOR INDUSTRIAL

3126B C-12 C-10 C-9

CAMIÓN

797 793D 793C 789C 777 769C 785C 797B

TALADORA APILADORA DE RUEDAS

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

3406C G3520

EXCAVADORA

328D LCR 329D LN 329D L 324D M325D MH 329D 325D L 330C LN 330C L 365B II 330C 324D LN 365B L M325D L MH 324D L 325D 365B

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-755

TRACTOR DE CADENAS

D8R D8N D9R D8R II D6R II D10N D10R D11R

CISTERNA

SPF343C

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1600G

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM-350

CARGADOR DE RUEDAS

950G II 962H 950H 938G II 993K 980G II 988H 962G II 980C 980G 992K 990 II 994F 966G II

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

329D L 324D LN 330C 325D L 325D

MOTOR DE CAMIÓN

C9 C-10 C-12 C-9 3126B 3126 3126E C11 C13

EXCAVADORA DE MINERÍA

5230B 5130B

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70

CAMIÓN DE OBRAS

798 AC 789

CHALLENGER

65C 65D

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH48-E80

MOTOR

G3520

MOTOR MARINO

C18 3126B C15 3406E C9 C7 3126

PORTAHERRAMIENTAS INTEGRADO

IT62G II IT62H

CARGADOR DE CADENAS

973C 963C

MEZCLADOR ESTABILIZADOR

SM-350

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido