Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónConjuntos de lámpara172-6490: Luz de señal de 12 V
InicioSistemas eléctricos y electrónicosLuces y accesorios de iluminaciónAccesorios de iluminaciónConjuntos de lámpara172-6490: Luz de señal de 12 V
172-6490: Luz de señal de 12 V

Lámpara de señal de 12 voltios Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
172-6490: Luz de señal de 12 V
172-6490: Luz de señal de 12 V
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Lámpara de señal de 12 voltios Cat®

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 172-6490

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud (mm): 83.5
Ancho (pulg): 5.49
Tipo de conector: 4 clavijas
Altura (mm): 97.5
Longitud (pulg): 3.29
Altura (pulg): 3.84
Ancho (mm): 139.5
Material: Polycarbonate Plastic,Acrylic Plastic
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 172-6490

MINICARGADOR

226D3 289D3 226D 246D 246C 262D3 279D3 232D 272C 272D 272D XHP 242D3 246D3 256C 236D 232D3 236D3 242D 262D 262C 272D2 XHP 272D3 XE 262C2 272D3 272D2

RETROEXCAVADORA CARGADORA

414E 450E 450F 430E 430F 416E 416F 420E 420F

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

249D 289D 289C 279C2 289D3 259D3 279D3 249D3 299D XHP 259D 239D 299D 299C 279D 279C 239D3 299D3 XE 289C2 299D3 299D2 299D2 XHP

CARGADOR TODOTERRENO

257D 277D 277C 297D 297C 297D2 287C2 257D3 297D XHP 277C2 287C 287D 297D2 XHP

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido