Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio190-7979: Perno de cadena
Inicio190-7979: Perno de cadena
190-7979: Perno de cadena

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Imágenes del producto
190-7979: Perno de cadena
190-7979: Perno de cadena
190-7979: Perno de cadena
190-7979: Perno de cadena
190-7979: Perno de cadena

Perno de cabeza hexagonal Cat®

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 190-7979

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Longitud del perno (pulg): 3.15
Longitud del perno (mm): 80.0
Tipo de perno: Perno De Cabeza Hexagonal
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.148
Grip Length (mm): 3.75
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
Tamaño de rosca (mm): M8 x 1,25
Tamaño hexagonal (mm): 13.0
Material: Aleación de zinc,Aleación de acero baja
Tamaño hexagonal (pulg): 0.51
Descripción del material: Acero
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 190-7979

MINICARGADOR

242B3 242D3 246D3 289D3 246D 236D 232 262D3 236D3 279D3 242B 232B 242D 262D 272D 272D XHP 242

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP-255E

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

259D 299D 289D 279D 289D3 259B3 259D3 279D3 299D XHP

CARGADOR TODOTERRENO

257D3 297D XHP 257D 277D 257B 297D 287D 257 257B3

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido