Caterpillar
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
194-5225: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

194-5225: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

fallback-image

194-5225: KIT DE COJINETE DE TRANSMISIÓN

Kit de cojinete de la transmisión

Marca: Cat

Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

119-5727: Cojinete de bolas (resistente a la suciedad)

Cantidad: 1

143-9956: Pista interior de cojinete de rodillos de 25 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

170-1807: Rodamiento de 65,24 mm de diámetro interior

Cantidad: 1

1M-3780: Cojinete de manguito de 35,01 mm de diámetro exterior

Cantidad: 4

1T-1621: Anillo de sello de metal

Cantidad: 1

2P-8986: Cojinete de copa de 110,00 mm de diámetro exterior

Cantidad: 2

2P-8987: Cojinete cónico de 65 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

3S-2708: Pasador elástico de 6,35 mm de diámetro exterior nominal

Cantidad: 2

4B-3665: Rodamiento de bolas de una hilera de 45 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

4S-8541: Pasador de espiga de 7,93 mm de diámetro

Cantidad: 2

6I-9269: PISTA DE COJINETE

Cantidad: 1

7J-8209: Rodamiento de copa de rodillos cónicos de 73,43 mm

Cantidad: 2

7J-8210: Rodamiento cónico de 45,242 mm de diámetro interior

Cantidad: 2

8E-3416: Cojinete de manguito de embrague de 70,13 mm de diámetro exterior

Cantidad: 5

8E-3433: 85,26 mm Diámetro exterior cojinete de manguito de embrague

Cantidad: 1

8E-3435: Cojinete de manguito de 70,14 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

8E-5247: Cojinete de bola de fila única

Cantidad: 1

8E-5380: Cojinete de aguja de 57,15 mm de diámetro interior

Cantidad: 5

8E-8317: Interruptor basculante de la ventana eléctrica de dos polos

Cantidad: 5

8E-8321: Interruptor basculante de luz de dos polos

Cantidad: 2

8E-8652: Disco de empuje de 108 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

8E-8653: Disco de empuje de 94 mm de diámetro exterior

Cantidad: 1

8E-8654: Interruptor basculante bipolar de activación del bloqueo del acelerador

Cantidad: 5

9M-2008: Anillo de sello de 0,093" de espesor

Cantidad: 1

Se muestran 1 a 24 de 24

Clave

Clave

Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido