Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio196-8876: BRAID BULK
Inicio196-8876: BRAID BULK
196-8876: BRAID BULK

Marca: Cat

fallback-image
196-8876: BRAID BULK

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 196-8876

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 196-8876

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 196-8876

TALADORA APILADORA DE CADENAS

522 521

PERFORADORA ROTATIVA

MD6310 MD6200 MD6250

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA

ECE2500 ECE1500 ECE2000

SOLUCIONES DE OEM

TR35E44-C9.3BL 3412C

CAMIÓN PARA CANTERAS

772G 770G

MINIEXCAVADORA HIDRÁULICA

303.5E 303ECR 305.5E2 301.8 301.9 301.6 301.5 304SR 308E2CR 305.5 GC 303E CR 303.5E2 CR 303 SR 305.5 CR 308E2 CR 308E2 307E2 301.7CR 306E2 304CR 308E2SR 308.5 303CR 304E2 CR 304 308 307.5 309 306 307 302CR 305.5E2 CR 305E2 CR 306.5 310 303.5CR 302.7CR 305 CR

COMPACTADOR VIBRATORIO

CB10 CS11 GC CS-56B CS-68B CB7 CP-533E CD-44B CS-34 CS-66B CS-78B CP12 CS-76B CP74B CS-533E CS-74B CB46B CB-54B CB-66B CS512 GC CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CD-54B CS78B CS54B CS68B CS56B CB-44B CB-68B CS79B CP-56B CP-68B CP54B CP-74B CS74B CS10 GC CP68B CP56B

RETROEXCAVADORA CARGADORA

420F2 432F2 430F2 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 426 428 424 420 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 434F2

COMPACTADOR DE SUELOS

825 815 CS64B CP5 CP12 GC CP13 GC CS5 CS12 GC 825K 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS19 CS10 GC CS54B CS11 GC

MOTONIVELADORA

24 16 14 18 120M 120K 120 GC 120M 2 140M 140K 140K 2 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 160M 2 160M 3 18M3 12M 3 AWD 16M 160 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160M 140M 3 AWD 16M3 14M-3 120K 2

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

535D 545D 525D 555D

CARG TRONCOS MÁQ FOREST

558

GENERADOR

SR5

MOTOR DE PETRÓLEO

3512E 3512C 3512B

GRUPO ELECTRÓGENO

C13 XQ375 G3512 DE450GC XQ230 3516 C18 3512 C13 DE550GC C18 MARINE GS C9.3 C18 GEN SET C18 GEN SE G3516C C175-16GENSET 3508B C9 C27 C4.4 C32 XQP1100 C175-20 DE500SGC C175-16 G3520C G3520E 3512C 3512B DE500GC DE450SGC C4.4DE88E0 C4.4DE65E3 C4.4DE88E3 C3.3DE33E0 3516C G3512H 3516B XQP100 3516E

MÓDULO DE POTENCIA

XQ2280 TR43 OEM POWER MPC300 TR43-E44

TRANSMISIÓN

TR35

MOTOR - MÁQUINA

C32 C4.4

MOTOR - GRUPO ELECTRÓGENO

3508B

BOMBA

WS223 WS305 XD WS255 WS223 XD WS223 SS WS255 XD WS255 SS WS273 XD

MOTOR INDUSTRIAL

C18 C9.3 3406B 3406C 3512E C9.3B C2.2 C13 C15

MOTOR DE GRUPO ELECTRÓGENO

C15 GEN SE

EXCAVADORA

FM538 333 GC 320D3 FM548 374F L 3101 336 MHPU 548 317 315 558 313 FM558 314E CR OTHER 320 GX 538 FM568 330GC 320 GC 374F 330 GC 318 GC 323D3 314F CR 323GC 314E LCR 390F L 317 GC 316 GC MH3295 316 GX 312F GC 390F 315 GC MH3040 340MHPU 326 GC 349 GC 568 FM 313D2 326GC 350 OEM 352 UHD 340 313 GX 349 336 GC 345 313 GC 352 350 355 568 FM LL 320 321 326 325 322 323 319 330 335 336 333 MH3022 MH3024 323 GX 323 GC 395 312 GX 312 GC 315F LCR M320GC 374 345 GC

PAVIMENTADORA DE ASFALTO

AP1055 AP655 AP600 AP555F AP500F AP655F AP655F L AP600F AP-1000F AP-1055F AP1000

CARGADOR DE CADENAS COMPACTO

279D3 289D3 239D3 249D3 259D3

COMPACTADOR DE SERVICIO GENERAL

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC

CISTERNA

SPF343C

HOJA DE CAJA

BB121 BB124

MÁQUINA DE CARGA, ACARREO Y DESCARGA

R1700G R3000H R2900G OTHER

MEZCLADOR GIRATORIO

RM800

UNIDAD DE POTENCIA HIDRÁULICA MÓVIL

350MHPU 390F 330 MHPU

COMPACTADOR DE PAVIMENTACIÓN

CB2.7 CB2.5 CC2.7 MG630 C13 MARINE

PAQUETE DE PETRÓLEO

TH48-E80 TH48-E70 CX35-P800 CX35-C18I CX31-C15I CX31 C18 CX31-P600

TIENDETUBOS

PL83 PL87 PL72

TRANSMISIÓN DE PETRÓLEO

TH48-E80 CX38-P892

AUXILIAR MARINO

C32B 3516C 3512C 3512B 3508C

MOTOR

C15 C18 C32 MARINE C175-20 G3412 G3408C 3512E C13B 3512B 3512C 3516C 3516E G3408

MOTOR MARINO

C32 C9.3 MPC100 C32 MARINE C9 C18 MARINE C18 C12 3508C 3508B 3516B 3516C 3516E 3512C 3512E C175-16 3512B

COMPACTADOR NEUMÁTICO

CW12

MOTOR - INDUSTRIAL

3406B 3516B

TRACTOR

784C

RECUPERADOR DE CAMINOS

RM800 RM400 RM600

EXTREMO DE POTENCIA DE BOMBA

WSP223 WSP273 WSP255 WSP305

PALA HIDRÁULICA

6015B 6060

MOTOR DE GAS

G3512H G3512B G3306B G3520B G3612 G3608 G3508B G3516B G3512 G3516 G3508

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 MH3049 MH3050 MH3295 MH3059

CARGADOR DE RUEDAS COMPACTO

920K 901C2 914 910 903 902 901 902C2 930 938 920 903C2 926 914K 903D

PRODUCTOS FORESTALES

538 548 558 568 FM528 FM528 LL OTHER

COMPACTADOR

CB8 CB7 CD10 CB10 CB16 CD8

MOTOTRAÍLLA

637 631 631K 637K

TREN DE FUERZA

TR43E44-C13BL TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

CORTADOR GIRATORIO

RC7 RC20

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 834K 824K 814K 814 824

MINICARGADOR

289D3 242D3 246D3 279D3 232D3 272D2 XHP 249D3 226D3 236D3 262D3 272D2

TRACTOR DE RUEDAS

631K 623G 637K

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

836 826 816K 836K 816 826K

PERFILADORA DE PAVIMENTO EN FRÍO

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM312 PM313 PM310

CAMIÓN

793F XQ 794 AC 793F CMD 772G OEM 793F OEM 789C 789D 777G 770G OEM 785 797 770G 795F XQ 793D 793F 772G 785G 797F 785C 785D 797B 795F AC

TRACTOR DE CADENAS

D6XE D10 D11 D9 GC D7R SERIES D6T D7E D9 D2 D1 D4 D3 D6 D5 D8 D7 D4K2 LGP D6 XE D5K2 LGP D3K2 LGP D11T D4K2 XL D6T LGP D3K2 XL D6T XW D6T XL D8T D8R D10T2 D9T D5K2 XL D7R II

CARGADOR TODOTERRENO

257D3

REGLÓN DE ASFALTO

SE60 FM SE60

COMPACTADOR DE ASFALTO

CW16 CB8 CB7 CB10 CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC

RECUPERADOR-MEZCLADOR

RM400 RM800

CARGADOR DE RUEDAS

982XE 972H 988 XE 972M 972L 966 XE 988GC 950H 986K 950M 962M 980XE 988K 966H 966L 930K 966M 930M 814K 924K 938K 938M 926M 962 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 988 995 988K XE 926 924 930 938 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z 908 907 906 972M XE 966M XE 980L 972XE 980M 994K 982M

CAMIÓN EXPULSOR

740

PAQUETE DE POTENCIA

C18

CONTROL DE LA MÁQUINA

CATSAFETY

CONFIGURACIÓN DE ROCIADOR

CAT WDS

WIDE BODY TRUCK

707

CAMIÓN DE OBRAS

789G 777G 789D 796 AC 794 AC 772 770 793D 777 793F 798 AC 785D 789 785 793 798

SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA

777G CAT WDS

CAMIÓN ARTICULADO

730 EJECTOR 740 GC 725 745 730 735

UNIDAD POT HIDR MÓV OEM

336MHPU

CARGADOR DE CADENAS

963 973 953 973K 963K 953K

TREN DE FUERZA MARINO

C12

EXCAVADORA DE RUEDAS

M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M313-07 MH3026 MH3024 M315GC MH3040 M314-07 M315D M316D M313D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido