Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioTornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito1A-1362: COJINETE: MANGUITO
Inicio
Tornillería, sellos e insumosPasadores de varillaje y cojinetes de manguitoCojinetes de manguito
1A-1362: COJINETE: MANGUITO
1A-1362: COJINETE: MANGUITO

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Imágenes del producto
1A-1362: COJINETE: MANGUITO
1A-1362: COJINETE: MANGUITO
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cojinete de manguito recto

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Diagrama de piezas para 1A-1362
Vea los diagramas detallados de las piezas
Agregue su equipo
Especificaciones para el número de pieza 1A-1362

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Inside Diameter (mm): 30
Inside Diameter (in): 1.19
Outside Diameter (mm): 42
Outside Diameter (in): 1.64
Overall Length (mm): 29
Overall Length (in): 1.13
Grease Passage: NO GREASE HOLE IN BEARING
Material: Acero
Type: STRAIGHT SLEEVE
Longitud total aproximada: (mm): 29
Muesca interna: No
Diámetro interior aproximado (mm): 30
Diámetro exterior aproximado (mm): 41
Muesca externa: No
Orificios cruzados: No
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1A-1362

Actualmente no tenemos información de compatibilidad para esta pieza.

ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto