Inicio1C-9930: CONJUNTO DE ESLABÓN
Inicio1C-9930: CONJUNTO DE ESLABÓN
1C-9930: CONJUNTO DE ESLABÓN

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

Imágenes del producto
1C-9930: CONJUNTO DE ESLABÓN
1C-9930: CONJUNTO DE ESLABÓN
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Cadenas lubricadas con grasa, conjunto del eslabón

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 1C-9930

Descripción:

  • Con los conjuntos de eslabones, cuyo movimiento se produce por medio de la rueda motriz y el mando final, se proporcionan un soporte para el peso de la máquina, un conducto para el desplazamiento de la máquina y una base de sujeción para las zapatas.

Atributos:

  • Las cadenas lubricadas con grasa cuentan con pasadores y bujes engrasados internamente para eliminar el contacto y la fricción, y todas las uniones de la cadena están selladas para retener la grasa. Esto mejora la vida útil interna en un 25 % en comparación con la cadena sellada, disminuye el nivel de ruido del tren de rodaje y reduce las posibilidades de que las uniones se congelen o agarroten.

Ver más
Especificaciones para el número de pieza 1C-9930

Unidades de medición

ImperialSistema métrico
Número de secciones de cadena: 52.0
Paso de la cadena (mm): 215.9
Paso de la cadena (pulg): 8.5
Tamaño del perno (pulg): 0,8661
Tamaño del perno (mm): M22
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1C-9930

TREN DE RODAJE

OEMS

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido