Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

Inicio1M-1882: CONJUNTO DE LUZ DE 24 V
Inicio1M-1882: CONJUNTO DE LUZ DE 24 V
1M-1882: CONJUNTO DE LUZ DE 24 V

Marca: Cat

fallback-image
Discontinuada
1M-1882: CONJUNTO DE LUZ DE 24 V
Comuníquese con su distribuidor para conocer las opciones de reemplazo.

Marca: Cat

DISCONTINUADA
Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Descripción del número de pieza 1M-1882

Todavía estamos trabajando en agregar una descripción para esta parte.

Especificaciones para el número de pieza 1M-1882

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 1M-1882

TRACTOR TOPADOR

6SU 11SU 977A 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 10C 5A 5S 6A 6S 11U 10S 10U 8A 825 955

DESGARRADOR

977 951 955 11 10 6 5 4 9 8

CABRESTANTE

56H 56 55 59 58

COMPACTADOR DE SUELOS

825C 825B 815 815B

CARGADOR DE RUEDAS

980 950B 950E 988 992 920 988B 930 966D 966C 966E 950 930R 930T 950B/950E 980B 992B 980C 992C

CORTADOR DE TRONCOS

227

MOTOTRAÍLLA

615 651E 630B 631E 621E 633E 621B 657E 623E 637E

MOTONIVELADORA

120G 120B 16 140B 140G 16G 130G 14G 14E 12G 160G 12F

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528

TIENDETUBOS

561B 561D 561C 572G 583K 571G 589 594H 594

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

834 824B 834B 814B 824C 814 824

TRACTOR DE RUEDAS

650B 651B 660B 613 627 621 623 637 631D 631E 631C 641 651 641B 657 666B 666 623B 623E 621B 633C 657E 657B 621E 633D 621S 639D 627B 627E 613B 637D 637E

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816 826C 826B 816B

CONTROL HIDRÁULICO

163 143 153 141 140

ESCARIFICADOR DESGARRADOR

12G 140G 16G 130G

CAMIÓN

785 789 773B 777B 769 773 777 769B 769C

CARGADOR DE CADENAS

983 983B 941 951C 951B 977D 977H 941B 977K 977L 955C 955H 955K 955L

TRACTOR

772 776 776B 768C 768B 772B

EXCAVADORA

215B 215C 225B 229 225 235 219 215 235B 235C 245 245B

CARRO

776 772

TRACTOR DE CADENAS

D10 D4D D4E D5B D6C D6D D6H D7F D7G D5 D8K D8L D8H D9G D9L D9H D4E SR D11N

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido