Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Registrarse
Caterpillar

Seleccionar tienda

Para disponibilidad y precio

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar tienda

Agregar equipo

InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesSoportes personalizados1P-1420: CAJA
InicioEstructuras y otros componentes del sistemaOtras cubiertas y soportesSoportes personalizados1P-1420: CAJA
1P-1420: CAJA

Marca: Cat

fallback-image
1P-1420: CAJA

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
DiagramaDescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 1P-1420
Material: Alloy Aluminum
Ver más
Modelos compatibles con el número de pieza 1P-1420

TIENDETUBOS

572F 572G 571G 571F 561C

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

814

TRACTOR DE RUEDAS

627 627B 613B

COMPACTADOR DE RELLENOS SANITARIOS

816

COMPACTADOR DE SUELOS

815

CARGADOR DE RUEDAS

920 966C 980B 950 930

CARGADOR DE CADENAS

951C 951B 977K 955L 977L 941

MOTOTRAÍLLA

637 627 637B 639D 627B 637D

MOTONIVELADORA

12G 140 120 140G 12F 14G 14E

EXCAVADORA

225 215 235

ARRASTRADOR DE TRONCOS DE RUEDAS

518 528

TRACTOR DE CADENAS

D7F D7G D6C D5 D4D

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido